アプリケーション
TMD 1 デジタル発信器は、現場型液面計(LT シリーズ液面計など) と組み合わせて使用します。TMD1は、V1、BCD、Sakuraなど、様々な通信プロトコルを介してレベル、温度、警報等を伝送します。
周囲温度: 耐候性タイプ: -20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)、耐圧防爆タイプ: -20 ~ +40°C (14 ~ +140°F)
利点
液面計に取付けた後の指示合わせや伝送出力の調整などはHHT (ハンドヘルドターミナル) で行えます。
遠隔伝送出力、温度A/D 変換、レベルアラーム、外部機器操作出力、などから選べるモジュール設計です。
HART 通信によりHART 温度計を接続できます。
モジュールを選択することにより、当社の既設または新設のタンクゲージシステムに接続することができます。
モジュールを選択することにより、当社の既設または新設のタンクゲージシステムに接続することができます。
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Techinical Information Digital Transmitter TMD1000 TMD1
TMD1 is used in a combination with float level gauge (LT series).
TMD1 can monitor the tank data of level and temperature by the remote
operation.
The input/output cards can be selected according to their purposes for
the information
between the transmitter and the receiver. Furthermore employing module
cards can
easily change or add functions.言語:
英語
バージョン:
13/07/2017
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00463G08EN02.17.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Technical documentation TMD1
Tankgauging
言語:
日本語
バージョン:
01/09/2008
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI024N08ja09.08.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA TMD1
HHT2 ハンドヘルドターミナル
EN JA 08/11/202427/12/201913/07/201713/12/2012言語:
日本語
バージョン:
08/11/2024
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
BA00429GJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
TMD1000 TMD1 取扱説明書 デジタル発信器 モジュール設定・調整
タンクゲージ
EN JA 28/12/201813/07/201713/12/2012言語:
日本語
バージョン:
28/12/2018
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
BA00428GJA_0318.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
TMD1 series - operating Instructions module
Tank gauging
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2008
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA1046N08ja01.09.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
TMD1000 TMD1 取扱説明書
タンクゲージ
EN JA 28/12/201813/07/201713/12/2012言語:
日本語
バージョン:
28/12/2018
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
BA00427GJA_0318.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
防爆注意事項説明書 デジタル発信器 TMD1 TC20243 ( 液面計発信器) TC20249 ( 液面計発信器)
本説明書は、検定合格番号 第TC20243 号 および第TC20249 号のデジ
タル発信器TMD1 の防爆に関する注意事項を記載しています。言語:
日本語
バージョン:
22/04/2014
ファイルサイズ:
479.8 KB
ファイル名:
XA01072G-A08JA01.12.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instruction for TMD1- FM approved version.
Certificate No. FM16US0252X
XA's contents completed (FM accepted) at April 2017.言語:
日本語
バージョン:
30/11/2012
ファイルサイズ:
151.1 KB
ファイル名:
XA01089G-A_08_en_TMD1_FM_20170710.pdf
-
-
-
防爆
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d IIB T4言語:
日本語
バージョン:
21/09/2018
ファイルサイズ:
605.1 KB
ファイル名:
TIIS_TC20243_TMD1 DC_2018.pdf
-
-
-
防爆
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d言語:
日本語
バージョン:
01/12/2023
ファイルサイズ:
203.2 KB
ファイル名:
TIIS_T64016_TMD1500_2023.pdf
-