-
技術仕様書(TI)
TI RIA46
|
日本語版 - 01/2025 |
制御ユニット付きプロセス表示器
2 x ユニバーサル(U、I、R、RTD、TC)
2 x アナログ出力(I、U)1 x ループ電源
バックライト付きマルチカラー液晶ディスプレイ
白/黒/黄色
バーグラフ
単位
タグ
アラーム警告のテキスト表示
AC/DC 20...250 V
現場表示器がアナログ測定値の表示、評価、計算を行います。内蔵のループ電源供給により、2線式センサに電源が供給できます。ユニバーサル入力によって、電流、電圧、RTD、TCの接続が実現します。リミット値の監視およびリレーの切り替えが可能です。アナログ出力を使用して、プロセス信号を再伝送できます。統合された「差圧」アプリケーションパッケージにより、差圧アプリケーションの迅速で簡単な設定が可能です。
RIA46現場表示器には、ディスプレイ、プロセスおよびステータス信号用のアナログ入力、アナログ/デジタル出力、設定用のインタフェースが備えられています。接続されたセンサは、内蔵のLPSによって電源が供給されます。すべての測定値と計算値が、表示、出力、リレー、インタフェース用の信号ソースとして使用できます。
プロセスの記録および監視
プロセス制御
信号調整および信号変換
5桁7セグメント液晶ディスプレイ、バックライト
1または2×ユニバーサル入力
2×リレー(オプション)
最大/最小値の保存
1または2×計算値およびリニアライゼーションテーブル
デジタルステータス出力(オープンコレクタ)
SIL 2認定(オプション)
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RIA46
| EN | JA | ||
|
30/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
30/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
|
ファイル名: |
71098860.pdf |
Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RIA46
| EN | JA | ||
|
30/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
30/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
|
ファイル名: |
71098861.pdf |
Einbauanleitung für den Austausch des LC-Display RIA46
| EN | JA | ||
|
30/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
30/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
272 KB |
|
ファイル名: |
71098854.pdf |
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäuse RIA46
| EN | JA | ||
|
30/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
30/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
745.6 KB |
|
ファイル名: |
71098857.pdf |
ATEX:
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
| EN | JA | ||
|
27/06/2022
|
|
|
|
|
04/11/2016
|
|
|
|
|
04/07/2009
|
|
|
|
|
09/04/2009
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
27/06/2022 |
|
ファイルサイズ: |
442.6 KB |
|
ファイル名: |
XA00079REN_1422-00.pdf |
CSA:
Control Drawing AIS, ANI, NI
120400112
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
08/06/2010 |
|
ファイルサイズ: |
79.8 KB |
|
ファイル名: |
120400112.pdf |
FM:
Control Drawing AIS, ANI
120400111
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
03/06/2009 |
|
ファイルサイズ: |
317.2 KB |
|
ファイル名: |
120400111.pdf |