©Endress+Hauser
水処理・排水処理向け電磁流量計 Proline Promag W 400
仕様一覧
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d)
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:-20~+50 °C(-4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:-20~+90 °C(-4~+194 °F)
接液部材質
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F) 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
アプリケーション
国際的な保税認証および飲料水認証取得の Proline Promag W は、広範なアプリケーションに対応します。一体型および分離型をご用意。Proline Promag W 400は、水処理および排水処理用に最適化された幅広い機能により時間とコストの削減を可能にします。さらに、Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性とコンプライアンス確認が可能になります。
利点
上流側直管長0でも、圧力損失の無い、一定の精度での信頼性の高い測定
フレキシブルなエンジニアリング - 固定またはラップジョイントプロセス接続
地中設置または水中での恒久使用に対応(EN ISO 12944 腐食保護区分対応)
プラントの可用性の向上 - 産業固有の要件に準拠したセンサ
操作の安全性 – 機器を開ける必要なし
その場で現場操作が可能で追加のソフトウェアやハードウェアは不要 – Webサーバー内蔵
組み込み検証機能と付着検知 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Loading alternative products
成功事例
付着物の監視
あるドイツの水処理施設では、井戸の詰まりによって予期しないダウンタイムが発生するという問題に直面していました。Heartbeat Technologyの付着物インデックスを使用して、地下水採取プロセス中の鉄の付着物を監視できるようになりました。
全文を読む
品質管理を最適化するための自動化ソリューション
Vialit Groupは道路メンテナンス用のさまざまな製品を製造しています。半製品の混合においては、流量と粘度を正確に測定する必要があります。Promass I 500は極めて正確な測定を提供します。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
水処理・排水処理産業向けの標準的な汎用流量計. 上流側直管長がゼロの場合でも圧力損失のない高精度測定を実現. 飲用水、ユーティリティ水、工業用水/都市排水などの水測定に最適.
センサの特長
柔軟なエンジニアリング – 固定フランジまたはラップジョイントフランジ付きセンサ. 幅広いアプリケーションに適合 - EN ISO 12944に準拠した腐食防止仕様により、埋設型設置または浸漬使用に対応. プラント可用性の向上 – 業界固有の要件に対応するセンサ. 飲料水認定対応. 保護等級 IP68 (Type 6P 容器). MI‐001/OIML R49準拠の取引計量認定を取得.
変換器の特長
操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 耐久性のあるポリカーボネートまたはアルミニウム製の変換器ハウジング. WLAN接続. データロガーを内蔵:測定値の監視.
接液部材質
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F) 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d)
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:-20~+50 °C(-4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:-20~+90 °C(-4~+194 °F)
周囲温度レンジ
ライニング材質 ハードラバー: 0~+80 °C (+32~+176 °F) ライニング材質 ポリウレタン: –20~+50 °C (–4~+122 °F)
センサハウジングの材質
呼び口径 25~300 mm(1~12"):AlSi10Mg、コーティング 呼び口径 25~3000 mm(1~78"):保護塗装付き炭素鋼 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):ポリカーボネート
変換器ハウジングの材質
ポリカーボネート; AlSi10Mg、コーティング
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ (標準): IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ (オプション): IP68、type 6P 容器、保護塗装あり EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器、ウェブブラウザ、操作ツールから設定可能
出力
3x出力: 0‐20 mA/4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) パルス/周波数出力 (パッシブ) スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485
電源
AC 100...240 V / AC/DC 24 V
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR MI‐001またはOIML R49(Class Iと上流側直管長不要の組合せ(オプション))に準拠した保税
サニタリ認定および認証
飲料水認証:ACS、KTW-BWGL、 NSF 61、WRAS BS 6920
最もダウンロードされているファイル
TI Proline Promag W 400
電磁流量計
EN
JA
CS DE ES ET FR IT PL PT RU ZH
01/01/2026
01/09/2021
01/01/2020
01/02/2019
01/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2026
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
TI01046DJA_1126-00.pdf
Proline Promag W 400
PROFIBUS DP
電磁流量計
EN
JA
DE ES FR HR IT PT RU ZH
01/02/2022
01/01/2020
01/02/2019
01/10/2017
01/03/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
7.1 MB
ファイル名:
BA01234DJA_0721-00.pdf
205 ドキュメント
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 エストニア語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/01/2026
01/09/2021
01/01/2020
01/02/2019
01/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2026
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
TI01046DJA_1126-00.pdf
Proline Promag W 400
PROFIBUS DP
電磁流量計
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French クロアチア語 イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/02/2022
01/01/2020
01/02/2019
01/10/2017
01/03/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
7.1 MB
ファイル名:
BA01234DJA_0721-00.pdf
Proline Promag W 400
EtherNet/IP
電磁流量計
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/02/2022
01/01/2020
01/02/2019
01/10/2017
01/03/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
7.4 MB
ファイル名:
BA01214DJA_0721-00.pdf
Proline Promag W 400
HART
電磁流量計
EN
JA
チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 スペイン語 エストニア語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/09/2021
01/01/2020
01/02/2019
01/10/2017
14/03/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/09/2021
ファイルサイズ:
8.1 MB
ファイル名:
BA01063DJA_0921-00.pdf
Proline Promag W 400
Modbus RS485
電磁流量計
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 中国語
01/02/2022
01/01/2020
01/02/2019
01/10/2017
01/03/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
BA01231DJA_0621-00.pdf
Proline Promag 400
HART
機能説明書
電磁流量計
EN
JA
ドイツ語 French ポルトガル語
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
14/03/2017
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01043DJA_0216.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/02/2022
23/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01046DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/02/2022
23/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01044DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 ポルトガル語
01/02/2022
23/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
GP01045DEN_0221-00.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
01/02/2022
01/02/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/02/2022
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
KA01420DJA_0221-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
電子部 Promag 400 Index C アップデート
電子部 Promag 400 Index C アップデート
電子部 Promag 400 Index C アップデート
電子部 Promag 400 Index C アップデート
キット 接続ボード, 接地, Promag 400/800
キット 接続ボード, フローティング, Promag 400
キット T-DAT, 100/300/400/500
キット カバー, ポリカーボネート, Promag 400(C)
キット カバー, ポリカーボネート, 400(C), v1+v2
キット アルミニウム製カバー, 400, 500 デジタル
キット プラスチックカバー, 分離型, Promag L/P/W
キット カバーシール 10個, ポリカーボネート
キット 10 カバーシール, アルミニウム, 400,500 デジタル
キット カバー ガスケット, プラスチック, Promag L/P/W
キット ハウジングガスケット, D/L/W, 一体型, 400(C)
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット インタフェースガスケット,一体型, WG DN<=300
キット ハウジングガスケット, 分離型, WG/PG DN<=300
キット インターフェイス ガスケット, 一体型, WG 呼び口径<=300mm
キット ハウジングパーツ, D/L/W, 一体型, 400(C)
キット 10 ケーブルグランド M20x1.5, D=5-12, FPM
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
キット 10 ext. M20x1.5/G1/2", FVMQ
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 10 ext. M20x1.5/NPT1/2", FVMQ
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 10 ケーブルグランド M20x1.5, D=10-14,FPM
キット 2 デーブルグランド M20x1,5 センサ
キット プラグ M20x1.5/M12x1, EtherNet, FVMQ
キット シール, 変換器/センサ, アルミニウム, 鋳物
キット シールリング, センサ, ポリカーボネート
キット Promag F/W 交換用基板 4435 (2個)
キット ディスプレイ保護, 400, 500 デジタル
キット 日除けカバー, 400/800/500 デジタル
取付キット, 変換器 Promag 400/800
接地ケーブルキット, Promag L/W/P/S/E
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる