©Endress+Hauser
-
後継機種
-
使いやすい操作コンセプトを備えたコスト効率の高いウエハタイプ流量計
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
製品
std_productprofile_product_usp_8041.
基本的な水アプリケーションにおいて、プラスチック配管への省スペース設置に最適.
-
センサの特長
簡単かつ迅速なセンサの芯出し – 革新的なハウジング構造. 省エネ型の流量測定 – 断面積の縮小による圧力損失なし. メンテナンスフリー – 可動部なし.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.
-
変換器の特長
操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
耐久性のあるポリカーボネートまたはアルミニウム製の変換器ハウジング. WLAN接続. データロガーを内蔵:測定値の監視.
-
-
接液部材質
ライニング: ポリアミド
電極: 1.4435 (SUS316L相当)
-
-
最大測定誤差
体積流量: ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
測定範囲
9~4700 dm³/min (2.5~1250 gal/min)
-
-
-
-
センサハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング
-
変換器ハウジングの材質
ポリカーボネート; AlSi10Mg、コーティング
-
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器
分離型センサ(標準): IP66/67、type 4X 容器
分離型センサ(オプション): IP68、type 6P 容器
分離型変換器: IP67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器、ウェブブラウザ、操作ツールから設定可能
-
出力
3x出力:
0‐20 mA/4‐20 mA HART(アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)
パルス/周波数出力(パッシブ)
スイッチ出力(パッシブ)
-
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485
-
電源
AC 100~240 V / AC/DC 24 V
-
-
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、NAMUR
-
-
サニタリ認定および認証
ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920
131 ドキュメント
-
Proline Promag D 400
技術仕様書
電磁流量計
最新の水処理および廃水処理用変換器付き小型ウエハタイプの流量計
|
EN
|
JA
|
|
|
14/03/2017
|
|
|
|
|
04/12/2014
|
|
|
|
|
01/12/2014
|
|
|
|
|
05/06/2014
|
|
|
|
|
18/10/2013
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
14/03/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
|
ファイル名:
|
TI01044DJA_0516.pdf
|
-
Proline Promag D 400
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
04/12/2014
|
|
|
|
|
05/06/2014
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
04/12/2014
|
|
ファイルサイズ:
|
5.6 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01232DEN_0214.pdf
|
-
Proline Promag D 400
HART
取扱説明書
電磁流量計
|
EN
|
JA
|
|
|
14/03/2017
|
|
|
|
|
05/06/2014
|
|
|
|
|
02/06/2014
|
|
|
|
|
18/10/2013
|
|
|
|
|
15/06/2012
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
14/03/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01061DJA_0416.pdf
|
-
Proline Promag D 400
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
04/12/2014
|
|
ファイルサイズ:
|
3.8 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01229DEN_0114.pdf
|
-
Proline Promag D 400
EtherNet/IP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
05/06/2014
|
|
|
|
|
18/10/2013
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
05/06/2014
|
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01212DEN_0214.pdf
|
-
Proline Promag 400
HART
機能説明書
電磁流量計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/09/2021
|
|
|
|
|
14/03/2017
|
|
|
|
|
07/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
14/03/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01043DJA_0216.pdf
|
-
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
01/02/2022
|
|
|
|
|
23/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/02/2022
|
|
ファイルサイズ:
|
1.5 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01046DEN_0221-00.pdf
|
-
Proline Promag 400
Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
01/02/2022
|
|
|
|
|
23/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/02/2022
|
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01045DEN_0221-00.pdf
|
-
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
01/02/2022
|
|
|
|
|
23/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/02/2022
|
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01044DEN_0221-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
|
02/03/2026
|
|
|
|
|
01/04/2017
|
|
|
|
|
01/08/2016
|
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
02/03/2026
|
|
ファイルサイズ:
|
2.2 MB
|
|
ファイル名:
|
KA01216DJA_0426-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
-
電子部 Promag 400 Index C アップデート
-
電子部 Promag 400 Index C アップデート
-
電子部 Promag 400 Index C アップデート
-
電子部 Promag 400 Index C アップデート
-
-
-
-
-
キット 接続ボード D/E/L/P/S/W FS
-
キット T-DAT, 100/300/400/500
-
キット カバー, ポリカーボネート, 400(C), v1+v2
-
-
キット アルミニウム製カバー, 400, 500 デジタル
-
-
-
キット カバーシール 10個, ポリカーボネート
-
キット 10 カバーシール, アルミニウム, 400,500 デジタル
-
キット ハウジングガスケット, D/L/W, 一体型, 400(C)
-
キット ハウジング ガスケット FS 標準/高温
-
キット ハウジングパーツ, D/L/W, 一体型, 400(C)
-
キット パーツ ハウジング FS 標準/高温
-
キット 10 ケーブルグランド M20x1.5, D=5-12, FPM
-
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
-
キット 10 ext. M20x1.5/G1/2", FVMQ
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット 10 ext. M20x1.5/NPT1/2", FVMQ
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット プラグ M20x1.5/M12x1, EtherNet, FVMQ
-
-
-
キット ディスプレイ保護, 400, 500 デジタル
-
-
取付キット, 変換器 Promag 400/800
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。