仕様一覧
-
最大測定誤差
0.1%
"高精度
校正" 0.075% -
精度
0.1%
"高精度校正" 0.075% -
プロセス温度
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 Mpa
-
圧力測定範囲
10mbar...40bar
(0.15...580psi) -
測定物のプロセス温度
圧力配管からの温度グラジェント
-
主要接液部
SUS316L相当
-
最大プロセス圧力
1 kPa~4 MPa
(0.15~580 psi) -
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC
-
計測セル
1 kPa~4 MPa
(0.15~580 psi)
アプリケーション
Deltabar PMD55 は、ピエゾ抵抗圧力測定セルとメタルダイアフラムとを持つ差圧伝送器です。主にプロセスや水処理アプリケーションにおける液体、蒸気、気体の連続差圧測定に使用されます。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC 61508/IEC 61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。
差圧伝送器は、液体のレベル、体積、質量の測定、フィルタやポンプの差圧モニタリング、1次エレメントを使用した気体、蒸気、および液体の流量測定(体積、質量流量に使用できます。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~85 °C(-40~185 °F)
測定範囲:50 Pa~4 MPa(0.0072~600 psi)
精度:±0.1%、高精度バージョン:±0.075%(オプション)
国際防爆認証、SIL
利点
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
基板にあるスイッチで簡単に導圧口の高圧側と低圧側を切換可能
一体型デザイン、ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力に対応
幅広い産業やアプリケーション向けの認証を取得済のため様々な国で使用可能
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
適用分野(FA)
圧力測定
日本語版 - 07/2023
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
言語:
日本語
バージョン:
05/07/2023
ファイルサイズ:
6 MB
ファイル名:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar
differential pressure transmitterEN JA 20/03/2007言語:
英語
バージョン:
20/03/2007
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar
differential pressure transmitterEN JA 12/10/2007言語:
英語
バージョン:
12/10/2007
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5 -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
設置要領書(EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN JA 22/06/2015言語:
英語
バージョン:
22/06/2015
ファイルサイズ:
282.8 KB
ファイル名:
EA01131PA2_0115.pdf
-