©Endress+Hauser
仕様一覧
入力
Tankvision Tank Scanner NXA820
アプリケーション
Data Concentrator NXA821は、Tankvisionの一部としてTank Scanners NXA820からのデータを統合します。Tankvisionは、標準ウェブブラウザを通じて操作します。専用ソフトウェアおよびライセンス料を必要としないタンク専用在槽管理システムです。Tankvisonは、ローカルエリアネットワーク(LAN)上の分散型アーキテクチャに基づいて構築されています。モジュール構造のため、あらゆる用途に適応可能です。Tankvisionは2~3タンクの小規模タンクファームのみならず数百タンクの大規模な製油所にも拡張可能です。
Tank Scanners NXA820からのデータを統合します。Tankvisonは2~3タンクの小規模タンクファームのみならず数百タンクの大規模な製油所にも拡張可能です。
利点
工業用OSと組込みソフトウェアにより、高安定性と有効性を実現
NMiおよびPTB準拠の保税アプリケーション認定を取得
モジュール構造のため、いかなるアプリケーションへも容易に設定可能。ご要望に応じたアップグレードが可能
ウェブブラウザを用いた設定、通信、および操作: 専用ソフトウェアは不要
各Tankvisonへの接続は最大同時に10台迄のPCから通信可能 - ライセンス無料
事前設定またはカスタマイズされたオペレータ画面:タンクヤードの標準的な操作に対応
一般的なハードウェアプラットフォーム:ハードディスクまたはファンがなく、部品の摩耗がありません。
Loading alternative products
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
測定原理
インベントリーマネジメント(在庫管理)ソリューション
アプリケーションフィールド
Tankvision Data Concentrator NXA821は、キャビネットへの設置に対応したWebサーバー内蔵機器です。最大6台のTank Scanner NXA820からデータを収集し、石油・ガス産業における貯蔵施設の可視化と運用を支援します。
機能
最大6台のTank Scanner NXA820のデータを集約するための、Webサーバーを内蔵したData Concentrator
入力
Tankvision Tank Scanner NXA820
リレー出力タイプ
ゼロ電位リレー、SPDT 通常閉:NXA の通常動作時、開:NXA の電源切断時またはフォールトステータス発生時 スイッチング電力: - DC 25 V、100 W - DC 250 V、4 A、1000 VA
電源
AC 90~250 V(50/60 Hz) DC 10.5~32 V
寸法 (WxHxD)
91 mm x 104 mm x 140 mm (3.6 in x 4.1 in x 5.5 in)
特性 / アプリケーション
Data Concentrator 接続されたTankvision NXA820からのデータを統合します。1台のData Concentratorに最大10台のTank Scannerを割り当てることができます(最大150基のタンクまで対応)。組込みWebサーバーを使用することで、受信データおよび計算値の視覚化が可能になり、機器を設定することもできます。
最もダウンロードされているファイル
NXA820,NXA821,NXA822 - 機能説明書
標準ウェブブラウザを介した操作用ソフトウェア装備の在槽管理システ
ム
EN
JA
DE FR RU
13/09/2010
26/05/2008
言語:
日本語
バージョン:
13/09/2010
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA339F00ja10.09.pdf
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browser
EN
JA
BG DE ES FR PL
03/04/2008
言語:
英語
バージョン:
03/04/2008
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
TI419FEN_05.08.pdf
29 ドキュメント
Tankvision NXA820、NXA821、NXA822
技術仕様書
Tankvision NXA820、NXA821、NXA822 技術仕様書 標準ウェブブラウザ経由の操作が可能な完全統合ソフトウェアを搭載した在槽管 理システム
EN
JA
ドイツ語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
15/02/2023
15/12/2020
28/12/2018
23/01/2018
04/05/2017
言語:
日本語
バージョン:
23/01/2018
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI00419GJA_1717.pdf
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for operation via standard web browser
EN
JA
ブルガリア語 ドイツ語 スペイン語 French ポーランド語
03/04/2008
言語:
英語
バージョン:
03/04/2008
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
TI419FEN_05.08.pdf
NXA820,NXA821,NXA822 - インストールガイド
標準ウェブ ブラウザを介した操作用ソフトウェア装備の在槽管理システ ム
EN
JA
ブルガリア語 ドイツ語 French ポーランド語
13/09/2010
26/05/2008
言語:
日本語
バージョン:
13/09/2010
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
BA340F00ja10.09.pdf
Tankvision
Tank Scanner NXA820、
Data Concentrator NXA821、
Host Link NXA822
取扱説明書
オペレータマニュアル
EN
JA
ルーマニア語 ロシア語
15/02/2023
28/12/2018
23/01/2018
04/05/2017
08/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
23/01/2018
ファイルサイズ:
6.9 MB
ファイル名:
Ba00424gja_1617.pdf
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions System Description
EN
JA
ロシア語
15/02/2023
15/12/2020
28/12/2018
23/01/2018
04/05/2017
言語:
英語
バージョン:
15/02/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
BA00426GEN_1923-00.pdf
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Installation Instructions
EN
JA
ドイツ語 French ポルトガル語
15/02/2023
15/12/2020
28/12/2018
15/12/2017
04/05/2017
言語:
英語
バージョン:
15/02/2023
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA00340GEN_1923-00.pdf
Tankvision
Tank Scanner NXA820、
Data Concentrator NXA821、
Host Link NXA822
機能説明書
在槽管理
EN
JA
ドイツ語 French ロシア語 中国語
15/05/2024
15/02/2023
15/12/2020
28/12/2018
23/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
23/01/2018
ファイルサイズ:
13.6 MB
ファイル名:
Ba00339gja_1717.pdf
NXA820,NXA821,NXA822 - 機能説明書
標準ウェブブラウザを介した操作用ソフトウェア装備の在槽管理システ ム
EN
JA
ドイツ語 French ロシア語
13/09/2010
26/05/2008
言語:
日本語
バージョン:
13/09/2010
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA339F00ja10.09.pdf
Terminal set
Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
言語:
英語
バージョン:
11/04/2012
ファイルサイズ:
229.2 KB
ファイル名:
EA0007FA2_0708.pdf
Electronics basic version and PC boards
Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN
JA
ドイツ語
30/04/2017
31/03/2017
言語:
英語
バージョン:
30/04/2017
ファイルサイズ:
609.6 KB
ファイル名:
EA01205FA2_0217.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる