Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
ディスプレースメント式レベルスイッチ MPC2 - タンクゲージ

タンクゲージ
ディスプレースメント式レベルスイッチ MPC2

ディスプレースメント式レベルスイッチ

MPC2
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

アプリケーション

MPC シリーズは、タンク等に取り付けるディスプレースメント式によるレベルスイッチです。マグネットによりマイクロスイッチが動作し、1 点から4 点までの制御用接点出力を設定できます。スイッチイング機構は各接点で個別に動作するように設計されています。そのため、高レベル、低レベルの警報アラームを発信できます。

  • 周囲温度: 防水防塵型=-10 ~ +60°C (14 ~ +140°F)
          防爆型=-10~+40℃(但し、氷結、結露ないこと)

  • 精度: 放熱フィンなし   1 ~ 2 点: ±3mm 以内
               3 ~ 4 点: ±5mm 以内 (*25 ℃の時)
        放熱フィンあり シングルフィン 1 ~ 2 点用: ±7mm, 3 ~ 4 点用: ±10mm
               ダブルフィン 1 ~ 2 点用: ±7mm, 3 ~ 4 点用: ±10mm

利点

  • バネ式マイクロスイッチホルダにより、振動による影響を受けず、確実な動作をします。

  • 一台のレベルコントローラホルダで、多点制御(最多4 点) が可能です。

  • 耐熱、耐圧性に富んでいます。

  • 簡単構造で、安定した動作が得られます。

  • 防爆型もご用意できます。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性