アプリケーション
HAW562 サージ防護デバイスは過電圧によって電子機器が故障しないために使用されます。 信号ライン(例:4 ~20m A)、通信ライン(フィールドバス)および電源ラインで発生する過電圧サージをグランドに安全に導くように動作します。 保護する伝送器や電子機器の機能には影響を与えません。
サージ防護デバイス は、落雷保護工程からのアップストリーム電流を弱め、過電圧のシステムへの誘導や発生を制限するために使用されます。
HAW562は主に化学、水・廃水処理、 化学、石油・ガスおよび 電力・エネルギー産業のプロセスオートメーションや計測および通信技術に用いられています。
利点
計測機器の保護
サージ防護デバイスは、プロセスオートメーションおよびプロセス計測技術に含まれる電子機器との整合性が高く、プラントの可用性を高めます。
危険場所での使用 - オプションにより SIL2 本質安全防爆対応
EN 60068-2 準拠の 振動およびショックテスト済み
直接的および間接的なシールドの接地
Fundamental セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
Bluetooth®によるリモートモニタリング
アンモニアプラントでは、機器の設定や監視が極めて困難です。ENGIE ENERGÍA CHILE社は、危険区域での作業負担を軽減するため、リモート通信機器などの先進技術を導入しています。
全文を読む
逆浸透膜処理水の自動投入システム
Proline Promass E 300流量計とRA33バッチコントローラによる逆浸透膜処理水投入の自動化で誤差0.2%未満の高精度を達成
全文を読む
機能
プラントの電子部品の過電圧を防止するためにサージアレスタが使用されています。これにより、集中投資した計測器が保護され、プラントの可用性が向上します。
認証
ATEX IECEx Ex ia[ia Ga] + CSA C/US IS
最もダウンロードされているファイル
HAW562-AAA/-AAD/-8DA
取扱説明書
サージアレスタ
言語:
日本語
バージョン:
31/12/2010
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA00303K33ja_13.10.pdf
HAW562
技術仕様書
過電圧保護付
DIN レールへの取付け用
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
29/04/2014
31/12/2010
言語:
日本語
バージョン:
29/04/2014
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
TI01012KJA_1514.pdf
28 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
29/04/2014
31/12/2010
言語:
日本語
バージョン:
29/04/2014
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
TI01012KJA_1514.pdf
Betriebsanleitung HAW562-AAB/-AAC für Versorgungsleitungen
Operating instructions HAW562-AAB/-AAC for supply lines
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene zum Schutz von Versorgungsleitungen 10-55 V / 90-230 V HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the protection of supply lines 10-55 V / 90-230 V
EN
JA
ドイツ語 ハンガリー語 ポーランド語
23/04/2014
31/12/2010
言語:
日本語
バージョン:
31/12/2010
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA00302K33ja_13.10.pdf
HAW562-AAA/-AAD/-8DA
取扱説明書
サージアレスタ
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
31/12/2010
言語:
日本語
バージョン:
31/12/2010
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA00303K33ja_13.10.pdf
言語:
日本語
バージョン:
31/12/2010
ファイルサイズ:
970.5 KB
ファイル名:
BA00306K33ja_13.10.pdf
言語:
英語
バージョン:
17/12/2018
ファイルサイズ:
43.6 KB
ファイル名:
XA01822K09EN_0118_10000010453.pdf
Surge arrester ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語
20/02/2023
02/05/2016
04/12/2015
02/05/2011
言語:
英語
バージョン:
20/02/2023
ファイルサイズ:
452 KB
ファイル名:
XA01002KEN_0423-00.pdf
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
Portfolio Overview
System products and data manager
Solutions to complete your measuring point
言語:
英語
バージョン:
15/07/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
PU01321K09EN_0625.pdf
Produits système et data managers
Solutions pour compléter votre point de mesure
言語:
French
バージョン:
11/02/2022
ファイルサイズ:
744.6 KB
ファイル名:
PU01321KFR_0523.pdf
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
言語:
イタリア語
バージョン:
02/05/2019
ファイルサイズ:
828.5 KB
ファイル名:
E+H_SelectionGuide_8-Seiter_IT.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる