 
                  仕様一覧
- 
                              プロセス温度標準: 
 -20 ... 100°C
 洗浄:
 -20 ... 150°C 1時間
 ( -4 ... 302°F 1時間)
- 
                              プロセス圧力 / 最大過圧リミット真空 ... 2.5 MPa 
 (真空 ... 362.5 psi)
アプリケーション
食品産業向けに開発・製造されたFTW33は、多くの国際的なサニタリ要件を満たしています。ペースト状で粘着性のある測定物や付着性の高い測定物を用いるあらゆる産業アプリケーションでの使用に最適です。
配管、撹拌器あり/なしの貯蔵タンク、混合タンク、プロセスタンクで使用できます。導電率>1 μS/cmまたは比誘電率>2の液体用です。食品産業向けに開発されたFTW33は多くの国際的なサニタリ要件を満たし、食品産業でよく発生する泡の検知にも使用できます。
- プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ 
- センサ長:フラッシュマウント 
- プロセス温度:-20~+100 ℃(-4~+212 °F)、CIP/SIP時は最大1時間で150 ℃(302 °F) 
- プロセス圧力:0~2.5 MPa(0~362.5 psi) 
- サニタリ証明 
利点
- 配管のピグ洗浄が可能なフラッシュマウント使用によりサニタリ業界での使用に最適 
- 付着補償機能により信頼性の高い安全な測定を実現、信頼性の高いスイッチングを保証。IO-Linkは簡単な設定ですべてのフィールドバスシステムへの柔軟な統合が可能なため、コストと複雑さを軽減します。 
- 各測定物に対する個別の調整が不要 
- コンパクトなデザインのため、狭い場所やアクセスしにくい場所でも設置が容易 
- 新規または既存の工場に設置するための各種プロセス接続をご用意 
- CIP洗浄およびSIP洗浄が可能 - IP69までの保護等級に対応 
- 現場における機能チェック用LEDディスプレイ 
ビデオ
 
                              | FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
|---|---|---|
| 
 Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
| 
 Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
| 
 Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
| 
 Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 | 技術的卓越性 | シンプルさ 高い柔軟性 | 
旧機種
- 
                        
                                      - 
                                                    技術仕様書(TI)
 Liquipoint FTW33 技術仕様書日本語版 - 06/2015 導電率式・静電容量式レベルリミット測定 EN JA 18/06/201512/04/201316/07/2012言語: 日本語 バージョン: 18/06/2015 ファイルサイズ: 1.9 MB ファイル名: TI01028FJA_0315.pdf 
- 
                                                    
- 
                        - 
                                                            技術仕様書(TI)
 Liquipoint FTW33 技術仕様書導電率式・静電容量式レベルリミット測定 EN JA 18/06/201512/04/201316/07/2012言語: 日本語 バージョン: 18/06/2015 ファイルサイズ: 1.9 MB ファイル名: TI01028FJA_0315.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            技術仕様書(TI)
 Liquipoint FTW33 IO-Link 技術仕様書導電率式・静電容量式レベルリミット測定 EN JA 30/11/2018言語: 日本語 バージョン: 30/11/2018 ファイルサイズ: 1.3 MB ファイル名: TI01413FJA_0118.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            取扱説明書(BA)
 Liquipoint FTW33 IO-Link 取扱説明書液体およびペースト用レベルリミットスイッチ 
 食品および飲料産業向けEN JA 01/03/2019言語: 日本語 バージョン: 01/03/2019 ファイルサイズ: 1.6 MB ファイル名: BA01902FJA_0118.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            取扱説明書(BA)
 Liquipoint FTW33 取扱説明書導電率式・静電容量式レベルリミット測定 EN JA 26/06/201524/06/201512/04/201317/07/2011言語: 日本語 バージョン: 26/06/2015 ファイルサイズ: 3 MB ファイル名: BA00418FJA_0315.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            簡易取扱説明書(KA)
 KA Liquipoint FTW33導電率式・静電容量式レベルリミット測定 EN JA 11/09/2023言語: 日本語 バージョン: 11/09/2023 ファイルサイズ: 1.1 MB ファイル名: KA01634FJA_0223-00.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            簡易取扱説明書(KA)
 Liquipoint FTW33 IO-Link 簡易取扱説明書液体およびペースト状測定物用レベルリミットスイッチ 
 食品および飲料産業向けEN JA 30/11/2018言語: 日本語 バージョン: 30/11/2018 ファイルサイズ: 1.3 MB ファイル名: KA01410FJA_0118.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            簡易取扱説明書(KA)
 KA Liquipoint FTW33 IO-Link導電率式・静電容量式レベルリミット測定 EN JA 11/09/2023言語: 日本語 バージョン: 11/09/2023 ファイルサイズ: 1.1 MB ファイル名: KA01594FJA_0223-00.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            ZE(証明書)
 Certificate of Compliance Liquipoint FTW3312/2012 (EHEDG) 言語: 英語 バージョン: 28/04/2015 ファイルサイズ: 1.1 MB ファイル名: ZE01016FEN_0115.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            ZE(証明書)
 Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW33HE_00160_01.15 EN JA 30/11/2015言語: 英語 バージョン: 30/11/2015 ファイルサイズ: 828.4 KB ファイル名: ZE01027FA2_0115.pdf 
- 
                                                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                               
                                  