仕様一覧
-
最小密度
最小 10 uS
アプリケーション
Nivotester FTW325は、導電率センサ接続用の本質安全防爆回路を搭載したレベルスイッチです。一体型ハウジングによりキャビネット内の標準DINレールへの取付けが容易です。
危険場所での使用にも対応する液体タンク用のレベルスイッチ。可燃性または不燃性の有害な液体が入ったタンクのオーバーフロー防止スイッチ、およびポンプの空引き防止用スイッチとして使用できます。
取付け:キャビネット内の標準レール取付
2点制御およびレベル検知
周囲温度:-20~+60 ℃(-4~+140 °F)
国際防爆認証
利点
導電性液体用のコストパフォーマンスの高いレベルスイッチ
センサを危険場所で使用するための本質安全防爆回路(EEx ia IIC)を搭載
変換器からセンサまでのライン監視
感度を調整可能
アラームリレーを2番目のレベルリレーとして使用可能(SPDT)
プラグ端子により配線が簡単
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
ニボテスタ FTW 325 技術仕様書
導電率式
EN JA 04/11/201407/05/201401/12/2003言語:
日本語
バージョン:
07/05/2014
ファイルサイズ:
819.8 KB
ファイル名:
Ti00373fja_1314_0614.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Nivotester FTW325 取扱説明書
レベルリミットスイッチ
本質安全信号回路を搭載EN JA 20/08/201504/11/201402/06/201429/01/2004言語:
日本語
バージョン:
20/08/2015
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
Ka00199fja_1515.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Nivotester FTW325
導電率式
レベル検出器EN JA 15/03/2024言語:
日本語
バージョン:
15/03/2024
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01705FJA_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Nivotester FTW325
[Ex ia Ga] IIC
EN JA 08/08/202531/01/202305/04/202121/05/2013言語:
英語
バージョン:
08/08/2025
ファイルサイズ:
513.7 KB
ファイル名:
XA01162FEN_0425-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Nivotester FTW325
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB
II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB
II (1) D [Ex ia Da] IIIC言語:
英語
バージョン:
11/10/2021
ファイルサイズ:
403.5 KB
ファイル名:
XA02729FEN_0121-00.pdf
-
-
-
ZE(証明書)
Konduktive Stab- und Seilsonden mit Messumformer Nivotester FTW470Z, FTW520Z, FTW570Z, FTW325
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.13-101 (DIBt)
-
-
-
証明書 FM/CSA(ZD)
Nivotester FTW325
CSA
Drawing No.: 960532-0071 A
Drawing Type: Installation Drawing言語:
英語
バージョン:
01/03/2003
ファイルサイズ:
62.9 KB
ファイル名:
ZD105Fen.pdf
-
-
-
証明書 FM/CSA(ZD)
Nivotester FTW325
FM
Drawing No.: 960532-0070 A
Drawing Type: Control Drawing言語:
英語
バージョン:
01/07/2003
ファイルサイズ:
39.8 KB
ファイル名:
ZD125FEN.PDF
-