Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiphant FTL33 - 音叉式レベルスイッチ

音叉式
レベルスイッチ
Liquiphant FTL33

コンパクトなサニタリデザインの食品産業向け液体用レベルスイッチ

FTL33
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
5年間保証

信頼にこたえる品質

Fundamental製品には、5年間の延長保証が付いています。これは製品の耐久性と性能に対する弊社の自信の証です。

保証が必要となる場合には、最小限の事務手続きで迅速な交換を実現させ、お客様に安心を提供し、お客様のスムーズな運用をサポートします。

保証の適用条件

延長保証は特定の条件下で適用されます。詳細については、当社ウェブサイトの各国ページに記載されている現地の一般取引条件(GTC)をご参照ください。

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 4 MPa
    (真空 ... 580 psi)

  • 最小密度

    >0.7g/cm³
    (>0.5g/cm³ オプション)

アプリケーション

Liquiphant FTL33は液体用レベルスイッチです。FTL33は、サニタリ性が要求される食品・飲料産業向けに特別にデザインされています。Liquiphantは、液体のオーバーフロー防止やポンプの空引き防止に使用されます。IO-Link機能により、パラメータを容易に設定できます。
コンパクト:
- 市場最小クラスの音叉式センサ
安全:
- 継続的な自己監視
- 測定物の特性に依存しない信頼性の高いスイッチ
簡単:
- 校正が不要
- プラグアンドプレイ
- IO-Link接続

コンパクトなサニタリデザインとステンレスハウジングを備えた食品産業向けレベルリミットスイッチ。

  • プロセス接続:ネジ込み、サニタリプロセス接続、M24プロセスアダプタ

  • 温度:-40~+150 °C(-40~+302 °F)

  • 圧力:-0.1~+4 MPa(-14.5~+580 psi)

  • 表面粗さ:0.76 µmまたは1.5 µm

  • オーバーフロー防止および漏れ検知(WHG)、サニタリ認定、最終検査報告書

利点

  • 食品産業のサニタリアプリケーション用に設計 - サニタリ接続および各種認証に対応。IO-Linkによりエンジニアリングツールを用いた機器設定が容易になり、コストと複雑さが軽減

  • CIP洗浄およびSIP滅菌に対応 - 保護等級は最大IP69K

  • Liquiphantは、品質および環境の持続可能性に関する最高レベルの要件に準拠して設計されています。自己監視機能により、電源が遮断された場合でも安全なスイッチング動作を実現します。

  • 測定物特性の違いに依存しない、精度の高いスイッチポイントを提供

  • 測定物を変更した場合でも調整が不要な、真のプラグアンドプレイセンサを提供します。測定は、導電率、付着物、乱流、流量、気泡の影響を受けません。

  • 校正不要、特別なノウハウやソフトウェアなどのツールも不要

  • ステンレス(SUS 316L 相当)製の堅牢なデザインによる最高の耐久性を保証 - 機械的可動部品がなく、メンテナンス不要

ビデオ

  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    IO-Linkは、基本的なフィールド機器へのデジタルアクセスを可能にし、オフラインでのパラメータ設定、データの可視化、およびプラグアンドプロデュースによる機器交換に対応しています。

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products