Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Solicap FTI77 - 静電容量式レベルスイッチ

静電容量式
レベルスイッチ
Solicap FTI77

堅牢な高温対応型の粉体用レベルスイッチ

FTI77
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    -50°C ... 400°C
    (-58°F ... 752°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 1 MPa
    (真空 ... 145 psi)

アプリケーション

Solicap FTI77は、微粒子から粗粒子までのさまざまな粉体用の部分絶縁ソード/ローププローブ型レベルスイッチです。付着補償機能および広範囲にわたる認証や認定により、幅広いアプリケーションにお使いいただけます。堅牢な構造をしているため、横方向からの応力が非常に大きいアプリケーション(ソードバージョンで最大800 Nm)や、高温、または摩耗性を持つ測定物を使用するアプリケーションにも使用できます。

横方向からの応力が大きいアプリケーション(最大800 Nm)に使用できます。

  • プロセス接続:フランジおよびネジ込み

  • 測定範囲:200~20,000 mm(20~787")

  • プロセス温度:-50~+400 °C(-58~+752 °F)

  • プロセス圧力:-0.1~+1 MPa(-14.5~+145 psi)

  • 国際防爆認証、SIL

利点

  • 過酷なプロセス条件を考慮した堅牢な構造による高い安全性と信頼性

  • ボタン操作で容易かつ迅速に校正(初期設定)できるためコストを削減

  • コストパフォーマンスに優れ、信頼性も高い上、幅広く揃えた認証や認定により多様なアプリケーションに対応可能

  • サイロからの静電気放電に対する2段階過電圧保護

  • 付着が成長する傾向のある粉体用の付着補償機能

  • SIL2/SIL3の機能安全を必要とする安全システムで使用可能

  • ソード型またはロープ型のプローブは容易に短く切断でき、保管コストを低減

ビデオ

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性