-
技術仕様書(TI)
TI Nivotester FTC325
|
日本語版 - 08/2025 |
静電容量式
Nivotester FTC325は、静電容量センサ接続用の用本質安全防爆回路を搭載したレベルスイッチユニットです。一体型ハウジングによりキャビネット内の標準DINレールへの取付けが容易です。
液体を貯蔵するタンクや粉体を貯蔵するサイロのレベル検知に最適です。静電容量式レベルプローブとしてATEX II (1) GDカテゴリの危険場所でも使用可能です。可燃性または不燃性の有害な液体が入ったタンクのオーバーフロー防止用スイッチ、およびポンプの空引き防止用スイッチとして使用できます。
2点制御(3線式のみ)
周囲温度:-20~+50 ℃(-4~+122 °F)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)
本質安全防爆回路EEx ia IICによる最高レベルの安全性
操作キーによる校正
高い安全機能:フェールセーフパルス周波数変調方式(PFM)または3線技術、リレー機能をチェック可
一体型ハウジングによりキャビネット内の標準DINレールへの取付けが容易
プラグ端子により配線が簡単
しきい値設定とアラームリレー
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
|
日本語版 - 06/2025 |
静電容量式
| EN | JA | ||
|
13/06/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
13/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.1 MB |
|
ファイル名: |
BA02489FJA_0125-00.pdf |
静電容量式
| EN | JA | ||
|
13/06/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
13/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.1 MB |
|
ファイル名: |
BA02489FJA_0125-00.pdf |
静電容量式
| EN | JA | ||
|
13/06/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
13/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.1 MB |
|
ファイル名: |
BA02488FJA_0125-00.pdf |
静電容量式
静電容量式レベルリミット測定用評価ユニット
| EN | JA | ||
|
13/06/2025
|
|
|
|
|
15/03/2024
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
13/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
KA01703FJA_0225-00.pdf |
レベルリミットスイッチ
3 線式
| EN | JA | ||
|
14/08/2018
|
|
|
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
|
19/12/2003
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
19/12/2003 |
|
ファイルサイズ: |
5.3 MB |
|
ファイル名: |
KA222fja_0704_0212.pdf |
静電容量式
静電容量式レベルリミット測定用評価ユニット
| EN | JA | ||
|
13/06/2025
|
|
|
|
|
15/03/2024
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
13/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
KA01704FJA_0225-00.pdf |
レベルリミットスイッチPFM 入力
| EN | JA | ||
|
13/08/2018
|
|
|
|
|
23/06/2010
|
|
|
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
|
29/07/2004
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
29/07/2004 |
|
ファイルサイズ: |
6.7 MB |
|
ファイル名: |
KA221fja_0704_0212.pdf |
[Ex ia Ga] IIC
| EN | JA | ||
|
10/06/2025
|
|
|
|
|
31/01/2023
|
|
|
|
|
16/11/2020
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
10/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
504.9 KB |
|
ファイル名: |
XA02240FEN_0325-00.pdf |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
12/07/2021 |
|
ファイルサイズ: |
409.8 KB |
|
ファイル名: |
XA02589FEN_0121-00.pdf |
ATEX, IECEx:
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
| EN | JA | ||
|
31/08/2025
|
|
|
|
|
13/04/2016
|
|
|
|
|
01/09/2011
|
|
|
|
|
01/07/2003
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
31/08/2025 |
|
ファイルサイズ: |
405.6 KB |
|
ファイル名: |
XA00195FEN_1623-00.pdf |