仕様一覧
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-100 ... 600 kPa(-14.5 ... 90 psi)
アプリケーション
Minicap FTC262 は、さまざまな粉体のポイントレベル検知用のシンプルかつコストパフォーマンスの高いローププローブです。特に、腐食性や付着性の高い測定物を使用するアプリケーションに最適です。穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏などの粉体のポイントレベル検知用に設計されています。
粒子サイズが最大30mm、比誘電率がεr ≥ 1.6の粉体のポイントレベル検知用です。 代表的なアプリケーション:穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度: -40 ~ +80°C (-40 ~ +176°F)
プロセス圧力: -0.1 ~ +0.6MPa (-14.5 ~ +90psi)
センサ長: 500mm (20") ~ 6,000mm (236")
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)
利点
取付とコミッショニングが容易で校正が不要
機械的安全性、部品の摩耗がないためコストパフォーマンスが高く長寿命
付着補正機能により高い操作上の安全性と信頼性を確保
プローブ長の調整(カット)が可能なため、 在庫の最少化が可能
Fundamental セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
宇宙推進における精度の向上
Protolaunchは、英国バッキンガムシャー州にあるロケット推進試験施設において、Endress+Hauserの流量計とレベルセンサを使用して、推進システムおよびコンポーネントの性能を実証しています。
全文を読む
ブタノールのレベル測定精度を向上
農薬・種子の世界的技術企業Nufarmが新世代の80 GHzレーダー式レベルセンサで測定の不確かさを1%未満に低減
全文を読む
特性 / アプリケーション
キャリブレーション不要 付着補償機能 堅牢設計 ローププローブは短縮可能 (測定ポイントの正確なマッチング)
電源 / 通信
DC 10.8~45 V、DC-PNP 3線 AC 20~253 V、または DC 20~55 V、リレー出力
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-100 ... 600 kPa(-14.5 ... 90 psi)
主要接液部
PPS = ポリフェニレン・ サルファイド樹脂 (ガラスファイバー 含有量 約 40%)
センサ長
最小 500 mm (20")、最大 6000 mm (236")
通信
PNP トランジスタ出力 リレー出力 (無電圧 切り替え接点 / SPDT)
規格適合証明書/認証
ATEX、IEC Ex、FM、CSA、NEPSI、UK、Ex
アプリケーション限界
粉粒体、最大粒径 30 mm (1.2")、 最小DK 1.5 曲げ強度 1400 N (プローブ先端)
最もダウンロードされているファイル
KA Minicap FTC262
静電容量式
EN
JA
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
29/05/2024
言語:
日本語
バージョン:
29/05/2024
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01715FJA_0124-00.pdf
41 ドキュメント
Technical Information
Minicap FTC260, FTC262
Point level switch with buildup compensation No calibration necessary
EN
JA
ドイツ語 ハンガリー語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 スロバキア語 中国語
02/05/2019
08/04/2016
26/11/2014
14/10/2014
08/10/2012
言語:
英語
バージョン:
02/05/2019
ファイルサイズ:
513 KB
ファイル名:
TI00287FEN_1719.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
29/05/2024
言語:
日本語
バージョン:
29/05/2024
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01715FJA_0124-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 Lithuanian オランダ語 ポーランド語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 中国語
02/05/2019
14/10/2014
28/05/2004
01/11/2001
言語:
日本語
バージョン:
28/05/2004
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
Ka155fja_0504.pdf
Operating Instructions Cable gland.
Cable gland.
EN
JA
ドイツ語 French
01/03/2000
言語:
英語
バージョン:
01/03/2000
ファイルサイズ:
37 KB
ファイル名:
KA158PA3.PDF
Kurzanleitung/ Short Operating Instuction
Minicap FTC 262
Sicherheitsschaltung/ Fail-safe mode.
Sicherheitsschaltung. Fail-safe mode.
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポーランド語
20/08/2015
01/04/2000
言語:
英語
バージョン:
20/08/2015
ファイルサイズ:
46.1 KB
ファイル名:
KA00156FA6_13.15.pdf
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions
Minicap FTC 262
Seilkürzung Rope Shortening
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 Lithuanian オランダ語 ポーランド語 中国語
14/10/2014
01/04/2000
言語:
英語
バージョン:
14/10/2014
ファイルサイズ:
705.1 KB
ファイル名:
KA00157FA6_1314.pdf
II 1/2 D Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C Da/Db
言語:
英語
バージョン:
12/07/2021
ファイルサイズ:
399.7 KB
ファイル名:
XA02551FEN_0121-00.pdf
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C Da/Db
言語:
英語
バージョン:
23/05/2023
ファイルサイズ:
399.2 KB
ファイル名:
XA02866FEN_0122-00.pdf
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108 °C T91 °C Da/Db
EN
JA
中国語
26/03/2026
14/07/2022
19/07/2021
01/11/2016
27/03/2015
言語:
英語
バージョン:
26/03/2026
ファイルサイズ:
500.3 KB
ファイル名:
XA01347FEN_0626-00.pdf
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub>108°C/T91°C Da/Db X
EN
JA
ロシア語
09/05/2022
30/06/2018
30/09/2017
言語:
英語
バージョン:
09/05/2022
ファイルサイズ:
402.7 KB
ファイル名:
XA01652FEN_0322-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing F14 PBT, Pg13, cover
図面番号
オーダーコード
10
543223-0011
図面番号
オーダーコード
20
543201-0000
Cover F14 PE, transparent PA
図面番号
オーダーコード
20
943201-1001
カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
ガラス窓付カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
エレクトロニックインサート FTC262 Ex AC/DC
エレクトロニックインサート FTC262 Ex 10,8-45VDC, PNP
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる