Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Minicap FTC260 - 静電容量式レベルスイッチ

静電容量式
レベルスイッチ
Minicap FTC260

粉粒体用 

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
5年間保証

信頼にこたえる品質

Fundamental製品には、5年間の延長保証が付いています。これは製品の耐久性と性能に対する弊社の自信の証です。

保証が必要となる場合には、最小限の事務手続きで迅速な交換を実現させ、お客様に安心を提供し、お客様のスムーズな運用をサポートします。

保証の適用条件

延長保証は特定の条件下で適用されます。詳細については、当社ウェブサイトの各国ページに記載されている現地の一般取引条件(GTC)をご参照ください。

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40~+120°C
    (-40~+248°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    -100 kPa ... 2.5 MPa
    (-14.5 ... 360 psi)

アプリケーション

Minicap FTC260 は、さまざまな粉体のポイントレベル検知用のシンプルかつコストパフォーマンスの高いプローブです。特に、腐食性や付着性の高い測定物を使用するアプリケーションに最適です。穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏などの粉体のポイントレベル検知用に設計されています。

粒子サイズが最大30mm、比誘電率がεr ≥ 1.6の粉体のポイントレベル検知用です。
代表的なアプリケーション:穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏

  • プロセス接続:ネジ込み

  • プロセス温度:-40~+80℃(-40~+176°F)

  • プロセス圧力:-0.1~+2.5 MPa(-14.5~+360 psi)

  • センサ長:140mm(5.51")

  • 国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)

利点

  • 取付とコミッショニングが容易で校正が不要

  • 機械的安全性、部品の摩耗がないためコストパフォーマンスが高く長寿命

  • 付着補正機能により高い操作上の安全性と信頼性を確保

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性