仕様一覧
-
精度
0.2%
0.1% (オプション) -
プロセス温度
-10°C ... 70°C
(14°F ... 158°F)
径 29 mm (1.14"):0°C ... .50°C
(32°F ... 122°F) -
圧力測定範囲
10 kPa...2 MPa
(1.5 psi...300 psi) -
主要接液部
径22 mmおよび42 mm:シール、SUS316L相当、セラミック
径 29 mm:シール、PPS、ポリオレフィン、セラミック
延長ケーブル:PE、PUR、FEP -
最大測定距離
200 m H2O
(656 ft H2O) -
計測セル
10 kPa...2 MPa
(1.5psi...300psi)
アプリケーション
封入液のない静電容量式セラミックセンサ搭載のWaterpilot FMX21は、プロセスおよび水環境における液面レベル測定に適しています。HART出力を備え、測定範囲を自由に調節でき、密度補正による正確なレベル計測を実現します。飲料水認証を取得しており、オプションで温度計を内蔵できます。廃水/汚泥施設アプリケーションに最適のバージョンや、耐塩水性を備えた海水用のバージョンもご用意しています。
飲用水用、廃水・下水用、海水用の3つのタイプがあります。
プロセス接続:サスペンションクランプ、ケーブルグランド
プロセス温度:–10~+70℃(14~158°F)
測定範囲:0~2 MPa / 200m H2O(0~300psi / 600ft H2O)
精度:±0.2%、高精度バージョン:±0.1%
国際防爆認証、船級認定、飲料水認証
利点
過大圧耐性に優れた堅牢な高純度セラミックセンサ(99.9% Al2O3)
4~20mA信号にHART 6.0デジタル信号を重畳させることでスケーリング変更にも対応
温度影響を加味した密度補正による高精度計測
オプションのPt 100温度センサによりレベルと温度を同時測定可能
幅広い多様なアクセサリにより、あらゆる測定点に対するソリューションを提供
2つのフィルタと密封容器による気候耐性に優れたセンサ
22mm(0.87")の小さな外径のセンサは、飲料水アプリケーション及び直径の小さな抗井や井戸での使用に適しています。
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Waterpilot FMX21
静圧レベル計測
EN JA 28/11/202230/06/201629/06/2016言語:
日本語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA01605PJA_0222-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
静圧レベル計測
EN JA 01/11/2022言語:
日本語
バージョン:
01/11/2022
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01631PJA_0122-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Waterpilot FMX21
静圧レベル計測
EN JA 28/11/202230/06/201629/06/2016言語:
日本語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01244PJA_0222-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Waterpilot FMX21
静圧レベル計測
EN JA 01/11/2022言語:
日本語
バージョン:
01/11/2022
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01632PJA_0122-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN JA 25/01/2023言語:
英語
バージョン:
25/01/2023
ファイルサイズ:
394.2 KB
ファイル名:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
195.4 KB
ファイル名:
EA0028PA2_0110.pdf
-