仕様一覧
-
精度
ロッドプローブ: +/- 2 mm
ローププローブ <= 15 m :
+/- 2 mm
ローププローブ > 15 m :
+/- 10 mm
コアキシャルプローブ: +/- 2 mm
-
プロセス温度
XT:-196~+280 °C
(-321~+536 °F)
HT:-196~+450 °C
(-321~+842 °F)
-
-
最大測定距離
ロッド:
10 m 最少 DK>1.6
ロープ:
25 m...30 m 最少 DK>1.6;
30 m...45 m 最少 DK >1,9
コアキシャルプローブ: 6 m 最少 DK>1.4
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS304相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
ローププローブ:
SUS304相当、SUS316相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
コアキシャルプローブ:
SUS304相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
アプリケーション
Levelflex FMP54は、非常に厳しい条件下での液体の連続レベル測定を実現します。セラミック・グラファイトでシールされたプロセス接続を採用することで、蒸気ボイラー内やアンモニアの様な毒性を有する物質が発生するような高温および高圧アプリケーションから保護します。ガスタイトフィードスルー構造が、さらなる安全性を確保します。FMP54の気相補性機能によって、高温のガス、蒸気が発生する環境下で信頼性の高い計測を可能にします。波立ちや泡立ちのある液面もしくは測定物の変化するような場合でも信頼性の高い測定を行います。
ロッドプローブ、ローププローブまたはコアキシャルプローブバーション
プロセス接続:ネジまたはフランジ
プロセス温度:-196~+450 °C(-320~+842 °F)
プロセス圧力:-0.1~+40 MPa(-14.5~+5,800 psi)
最大測定範囲:ロッド10 m(33 ft)、ロープ45 m(148 ft)、コアキシャル6 m(20 ft)
精度:ロッド±2 mm(0.08")
国際防爆認定、5点リニアリティプロトコル、WHGオーバーフロー防止、SIL、船級認定、蒸気ボイラー認定、EN10204-3.1
利点
液面の波立ち、泡、または測定物の変動および粉塵が舞っている状態でも信頼性の高い計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
IEC 61508(最高SIL3)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
宇宙推進における精度の向上
Protolaunchは、英国バッキンガムシャー州にあるロケット推進試験施設において、Endress+Hauserの流量計とレベルセンサを使用して、推進システムおよびコンポーネントの性能を実証しています。
-
ブタノールのレベル測定精度を向上
農薬・種子の世界的技術企業Nufarmが新世代の80 GHzレーダー式レベルセンサで測定の不確かさを1%未満に低減
-
水素製造における高いプラント稼働率
Messer社は、水蒸気改質プラントで水素を製造しています。この施設には、圧力値が重要な役割を果たす保護装置や安全装置が数多く設置されています。
-
-
-
特性 / アプリケーション
プレミアムデバイス 高圧/高温仕様
ロッドプローブ、ローププローブ、コアキシャルプローブ
データメモリ内蔵、工場出荷前校正、信頼性の高い計測: 動きのある計測面 + 泡、測定物の変化にも対応
-
界面計測
はっきり認識できる界面/液体
界面およびレベルの同時計測
-
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
-
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
-
精度
ロッドプローブ: +/- 2 mm
ローププローブ <= 15 m :
+/- 2 mm
ローププローブ > 15 m :
+/- 10 mm
コアキシャルプローブ: +/- 2 mm
-
-
プロセス温度
XT:-196~+280 °C
(-321~+536 °F)
HT:-196~+450 °C
(-321~+842 °F)
-
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS304相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
ローププローブ:
SUS304相当、SUS316相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
コアキシャルプローブ:
SUS304相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
-
プロセス接続
ネジ:
G 1 1/2, MNPT 1 1/2
フランジ:
ASME 2"...4",
DN50...DN100,
JIS 10K、63K,
Fisher
Masoneilan
-
センサ長
ロッドプローブ: 10 m
ローププローブ: 45 m
コアキシャルプローブ: 6 m
-
最大測定距離
ロッド:
10 m 最少 DK>1.6
ロープ:
25 m...30 m 最少 DK>1.6;
30 m...45 m 最少 DK >1,9
コアキシャルプローブ: 6 m 最少 DK>1.4
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、JPN Ex、UK Ex
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.1, B31.3
AD2000
ボイラー認証
-
-
選択項目
3 m/9 ftケーブル付き分離型センサ、
Bluetooth®を介したSmartBlueアプリによる遠隔操作
-
最もダウンロードされているファイル
-
TI Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
25/04/2025
|
|
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
25/04/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.9 MB
|
|
ファイル名:
|
TI01001FJA_3225-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01006FJA_2124-00.pdf
|
382 ドキュメント
-
TI 溶接アダプタ、プロセスアダプタ、およびフランジ
レベル計/圧力計/温度計用
|
EN
|
JA
|
|
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/06/2026
|
|
ファイルサイズ:
|
2.9 MB
|
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2726-00.pdf
|
-
TI Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
25/04/2025
|
|
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
25/04/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.9 MB
|
|
ファイル名:
|
TI01001FJA_3225-00.pdf
|
-
Levelflex / Levelflex M
Zentrierscheibe / Centering disk (PFA)
Mounting Instructions
Accessory
|
EN
|
JA
|
|
|
29/09/2017
|
|
|
|
|
27/02/2014
|
|
|
|
|
25/04/2012
|
|
|
|
|
08/02/2011
|
|
|
|
|
24/09/2010
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
29/09/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
82.6 KB
|
|
ファイル名:
|
BA00378FA2_1717.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01006FJA_2124-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
|
27/02/2014
|
|
|
|
|
24/09/2010
|
|
|
|
|
03/12/2008
|
|
|
|
|
02/04/2008
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
27/02/2014
|
|
ファイルサイズ:
|
99.3 KB
|
|
ファイル名:
|
BA00377FA2_1414.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
13/12/2022
|
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
6.2 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01001FJA_2524-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
FOUNDATION フィールドバス
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
6.9 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01052FJA_0924-00.pdf
|
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
28/04/2016
|
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
|
04/08/2011
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
30/10/2014
|
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01001FEN_1314.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
|
09/06/2015
|
|
|
|
|
27/04/2012
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
09/06/2015
|
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01015FEN_0215.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, FVMQ
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, FVMQ
-
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
-
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, FVMQ
-
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子 Ex d, FVMQ
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子 Ex, FVMQ
-
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子, OVP, FVMQ
-
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
-
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex, FVMQ
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, FVMQ
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, FVMQ
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
-
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
-
-
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
-
I/Oモジュー レベル, 2線 2x4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O modLevel,4-wrDC,4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
-
-
Kit Display module,SD02,push buttons
-
Kit Display module,SD03,Touch Control
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
-
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
-
-
-
-
-
-
Kit Display module,SD02,push buttons
-
Kit Display module,SD03,Touch Control
-
-
-
ウェイト FMP5x, ロープ 4mm 1/6", 316L
-
ロープセンタリングディスク d=75mm/2.95", 316L
-
ロープセンタリングウェイト d=45mm, h=60mm, 316L
-
ロープセンタリングウェイト d=75mm, h=30mm, 316L
-
ロープセンタリングウェイト d=95mm, h=30mm, 316L
-
ノードロックワッシャ DIN25201-A4, M10, 5個
-
ナット, レンチサイズ 14, M10 SUS316L相当
-
-
-
HF 同軸ケーブル L=6m/18t, プラグ
-
HF 同軸ケーブル L=9m/27t, プラグ
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
-
-
ブラインドプラグ M20, 316L, Ex d
-
ブラインドプラグ M20, アルミニウム, Ex d
-
-
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 1個
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 5個
-
ロッド センタリングスター d=48-95mm, PEEK
-
-
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
-
-
センタリングディスク PEEK 48-95mm/1.89-3.74in
-
Centering star PFA 37mm/16mm
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。