©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
仕様一覧
-
精度
ロッドプローブ :+/- 2 mm
ローププローブ <= 15 m :
+/- 2 mm
ローププローブ > 15 m :
+/- 10 mm
-
-
-
最大測定距離
ロッド:
4 m 最少 DK>1.6
ロープ:
25 m...30 m 最少 DK>1.6;
30 m...45 m 最少 DK>1.9
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS304相当、SUS304L相当、SUS316L相当、PTFE、PFA
ローププローブ:
SUS304相当、SUS304L相当、SUS316相当、SUS316L相当、PTFE、PFA
アプリケーション
Levelflex FMP52は、腐食性液体で使用可能なPFA-コーティングプローブ付きの高機能モデル。接液部材質はFDAリストおよびUSPクラスVIに適合。FMP52ガイドレーダーは、液面が荒れているような場合でも信頼性の高い計測をご提供します。Levelflex FMP52は、液体、ペースト、スラリーの連続レベル計測および界面計測に用いられます。測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって計測が影響を受けることは基本的にありません。
ロッドプローブまたはローププローブバーション
プロセス接続:フランジまたはサニタリ要件を満たすプロセス接続(トリクランプ、11851)
温度:-50 ~ +200°C(-58 ~ +392°F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +4 MPa(-14.5 ~ +580 psi)
最大測定範囲:ロッド4 m(13 ft)、ロープ45 m(148 ft)
精度:ロッドプローブ±2 mm(0.08")
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ証明、船級認定、5点リニアリティプロトコル
利点
液面の波立ち、泡、または測定物の変動がある場合でも信頼性の高い計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
IEC 61508(最高SIL3)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
水素製造における高いプラント稼働率
Messer社は、水蒸気改質プラントで水素を製造しています。この施設には、圧力値が重要な役割を果たす保護装置や安全装置が数多く設置されています。
-
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
特性 / アプリケーション
腐食耐性コーティングされたプレミアムデバイス
ロッドプローブ、ローププローブ
接液部 FDA認可材質、データメモリ内蔵、工場出荷前校正済み、信頼性の高い計測: 動きのある計測面 + 泡、測定物の変更にも対応。
-
界面計測
はっきり認識できる界面/液体
界面およびレベルの同時計測
-
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
-
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
-
精度
ロッドプローブ :+/- 2 mm
ローププローブ <= 15 m :
+/- 2 mm
ローププローブ > 15 m :
+/- 10 mm
-
周囲温度
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
-
-
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS304相当、SUS304L相当、SUS316L相当、PTFE、PFA
ローププローブ:
SUS304相当、SUS304L相当、SUS316相当、SUS316L相当、PTFE、PFA
-
プロセス接続
フランジ:
ASME 1 1/2"...6"、
DN50...DN100、
JIS 10K
-
-
センサ長
ロッドプローブ: 4 m
ローププローブ: 45 m
-
最大測定距離
ロッド:
4 m 最少 DK>1.6
ロープ:
25 m...30 m 最少 DK>1.6;
30 m...45 m 最少 DK>1.9
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、JPN Ex、UK Ex
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
ASME B31.1, B31.3
AD2000
-
-
-
選択項目
3 m/9 ftケーブル付き分離型センサ、
ガスタイトフィードスルー、
Bluetooth®を介したSmartBlueアプリによる遠隔操作
-
最もダウンロードされているファイル
-
TI Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
25/04/2025
|
|
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
25/04/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.9 MB
|
|
ファイル名:
|
TI01001FJA_3225-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01006FJA_2124-00.pdf
|
333 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
06/12/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2624.pdf
|
-
TI Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
25/04/2025
|
|
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
25/04/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.9 MB
|
|
ファイル名:
|
TI01001FJA_3225-00.pdf
|
-
Levelflex / Levelflex M
Zentrierscheibe / Centering disk (PFA)
Mounting Instructions
Accessory
|
EN
|
JA
|
|
|
29/09/2017
|
|
|
|
|
27/02/2014
|
|
|
|
|
25/04/2012
|
|
|
|
|
08/02/2011
|
|
|
|
|
24/09/2010
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
29/09/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
82.6 KB
|
|
ファイル名:
|
BA00378FA2_1717.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01006FJA_2124-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
13/12/2022
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
6.2 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01001FJA_2524-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
FOUNDATION フィールドバス
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
|
ファイルサイズ:
|
6.9 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01052FJA_0924-00.pdf
|
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
28/04/2016
|
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
|
04/08/2011
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
30/10/2014
|
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01001FEN_1314.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
|
09/06/2015
|
|
|
|
|
27/04/2012
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
09/06/2015
|
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01015FEN_0215.pdf
|
-
Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
05/04/2022
|
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
|
17/11/2017
|
|
|
|
|
12/02/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
05/04/2022
|
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
|
ファイル名:
|
KA01077FJA_1922-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
-
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
-
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
-
-
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/Oモジュー レベル, 2線 2x4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
-
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
-
Kit Display module,SD02,push buttons
-
Kit Display module,SD03,Touch Control
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
-
-
-
-
-
-
-
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
-
-
-
HF 同軸ケーブル L=6m/18t, プラグ
-
HF 同軸ケーブル L=9m/27t, プラグ
-
-
Blind plug M20, 316L, Ex d
-
Blind plug M20, Alu, Ex d
-
-
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 1個
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 5個
-
-
-
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
-
Centering star PFA 37mm/16mm
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。