-
取扱説明書(BA)
サイロパイロット M FMM50 取扱説明書
|
日本語版 - 06/2005 |
電気機械式のレベル計測システム
+/- 5 cm
-20°C ... +230°C
(-4°F ... 446°F)
80~300 kPa abs.
(11.6psi~43.5psi abs.)
90 m (295 ft)
アルミニウム、鉄、ステンレス
Silopilot FMM50はサウンディング式レベル計です。センサウェイトに応じて、パウダー状、細粒状または粗い粉体のバンカーまたはサイロ、または液体を含んだタンクで粉体のレベルを測定することができます。
パウダー状、細粒状または粗い粉体のバンカーまたはサイロ、または液体を含んだタンクでの粉体レベル測定用
パウダー状、細粒状または粗い粉体の信頼性の高いレベル測定が可能
極めて粉塵の多い環境下でも安全な測定が可能
フルデジタル制御による下限フェールセーフ方式により、センサウェイトのサイロ出口内への落下や、コンベアへの巻き込みリスクを低減
4行テキストディスプレイを使用したクイックメニューガイド方式
高出力三相モータ(最大牽引力 500N)はコンバータ採用により単相電源での使用が可能
粉塵防爆zones 20, 21, 22(測定エリア)もしくはzones 21, 22(機器設置エリア)、category 1/2Dに適合した仕様をオプションで選択可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
サウンディング式
センサウェイトに応じて、バンカーまたはサイロ内の粉塵/細粒/粗粒の粉体のレベルを測定できます。
メンテナンス必要時を表示(予知保全)
180~253 V、50/60Hz
+/- 5 cm
-40°C ... +70°C
(-40°F ... 158°F)
-20°C ... +230°C
(-4°F ... 446°F)
80~300 kPa abs.
(11.6psi~43.5psi abs.)
アルミニウム、鉄、ステンレス
フランジ DN100 PN16 / 4
上部:500 mm(20 ")
90 m (295 ft)
0/4...20 mA
ATEX
EN10204-3.1
|
日本語版 - 06/2005 |
New version available in English
電気機械式のレベル計測システム
|
日本語版 - 01/2008 |
New version available in English
重錘サウンディング式レベル計
重錘サウンディング式レベル計
電気機械式のレベル計測システム
Electromechanical level system
| EN | JA | ||
|
03/05/2023
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
03/05/2023 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
KA01648FEN_0123-00.pdf |
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049
ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db
ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per
applicazioni in liquidi e solidi sfusi
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
23/06/2026 |
|
ファイルサイズ: |
36 MB |
|
ファイル名: |
FA00001F16_IT_2726.pdf |
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
|
言語: |
スペイン語 |
|
バージョン: |
01/06/2022 |
|
ファイルサイズ: |
7.2 MB |
|
ファイル名: |
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf |
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
23/12/2025 |
|
ファイルサイズ: |
33.9 MB |
|
ファイル名: |
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf |
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
03/03/2023 |
|
ファイルサイズ: |
46.9 MB |
|
ファイル名: |
FA00001F00IT2522.pdf |
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
|
言語: |
ドイツ語 |
|
バージョン: |
14/10/2022 |
|
ファイルサイズ: |
10.6 MB |
|
ファイル名: |
FA00001F00DE2522.pdf |
Product overview for applications in liquids and bulk solids
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
06/03/2026 |
|
ファイルサイズ: |
35.8 MB |
|
ファイル名: |
FA00001F00EN2726.pdf |
アクセサリ
関連製品
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。