Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Silopilot FMM20 - サウンディング式レベル計

サウンディング式レベル計
Silopilot FMM20

微粉粒体向けの連続レベル測定用 ベーシックタイプ

FMM20
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    +/- 2.5 cm

  • プロセス温度

    -20°C ... +150°C
    (-4°F...302°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    80~110 kPa abs.
    (11.6psi~15.95psi abs.)

  • 最大測定距離

    42 m (138 ft)

  • 主要接液部

    アルミニウム、鉄、ステンレス

アプリケーション

Silopilot FMM20は、粉塵の舞うパウダー状、細粒状または粗い粉体の容器やサイロ、または液体を含んだタンクで粉体のレベルを低価格で測定することができるサウンディング式レベル計です。

小麦、プラスチックペレット、粉末等の、粉塵の舞うパウダー状、細粒状または粗い粉体のバンカーまたはサイロでのレベル測定。

利点

  • 穀物、プラスチックペレット、粉末などの微粉粒体測定において世界中で導入実績のある信頼性の高いレベル計

  • 極めて粉塵の多い環境下でも安全な測定が可能

  • 完全なデジタル制御による下限フェールセーフ方式により、センサウェイトのサイロ出口内への落下や、コンベアへの巻き込みリスクを低減

  • 4行テキストディスプレイを使用したクイックメニューガイド方式

  • 電源電圧はDC 24 VまたはAC 90~253 Vを選択可能(広範囲入力の電圧電源ユニット)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products