-
技術仕様書(TI)
TI 溶接アダプタ、プロセスアダプタ、およびフランジ
|
日本語版 - 06/2026 |
レベル計/圧力計/温度計用
< 1%
-40 °C ... 100 °C
(-40 °F ... 212 °F)
真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
2.5 m
プローブ電極:
SUS316L相当/1.4404 / PP
オプション:カーボンファイバ PP コーティング
Liquicap FMI21は、導電性液体の連続レベル測定用のシンプルかつコストパフォーマンスの高い静電容量式レベル計です。高品質の耐腐食性材質(炭素繊維、ステンレス)により、腐食性液体(例:およびアルカリ)にも対応可能です。Fieldgate FXA320(インターネット技術を利用した測定値伝送)と組み合わせれば、Liquicapにより、資材を供給したり、ロジスティックスを最適化(在庫管理)するための理想的なソリューションが実現します。
本機器は、注文のプローブ長(0~100 %)に合わせて出荷前設定されています。測定が液体の比誘電率に依存しなくなる30μS/cm以上の導電性液体の測定に使用できます。貯水タンクでの測定に適しています。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス圧力:真空~1 MPa(真空~145 psi)
測定範囲:最大2.5 m(8 ft)
プロセス温度:-40~+100 °C(-40~+212 °F)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)
タンク形状によらない安全で信頼性の高い測定機能
校正は不要(工場で事前校正)
高品質の耐腐食性材質(炭素繊維、ステンレス)により、腐食性液体にも対応可能
タンク内に可動部品なし
導電性液体の連続レベル測定におけるコストパフォーマンスの高いソリューション
現場でプローブロットを短縮することで在庫管理を最適化可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
|
日本語版 - 03/2024 |
静電容量式レベル計
| EN | JA | ||
|
22/03/2024
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
22/03/2024 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
KA01690FJA_0124-00.pdf |
静電容量式レベル計
2 本プローブによる連続液面測定
| EN | JA | ||
|
01/06/2010
|
|
|
|
|
11/04/2008
|
|
|
|
|
01/02/2007
|
|
|
|
|
15/04/2005
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/06/2010 |
|
ファイルサイズ: |
1.2 MB |
|
ファイル名: |
Ti393fja_0510_0912.pdf |
静電容量式連続レベル計
| EN | JA | ||
|
01/06/2010
|
|
|
|
|
10/04/2008
|
|
|
|
|
14/04/2005
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/06/2010 |
|
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
|
ファイル名: |
Ka233fja_0510_0912.pdf |
静電容量式
| EN | JA | ||
|
01/09/2021
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/09/2021 |
|
ファイルサイズ: |
2 MB |
|
ファイル名: |
KA01514FJA_0121-00.pdf |
静電容量式レベル計
| EN | JA | ||
|
22/03/2024
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
22/03/2024 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
KA01690FJA_0124-00.pdf |
Approval No.: EG 04 016-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA IIC T6
| EN | JA | ||
|
01/08/2004
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/08/2004 |
|
ファイルサイズ: |
217.9 KB |
|
ファイル名: |
XA320FA3.pdf |
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 X
| EN | JA | ||
|
08/02/2019
|
|
|
|
|
20/06/2016
|
|
|
|
|
20/08/2015
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
08/02/2019 |
|
ファイルサイズ: |
6.1 MB |
|
ファイル名: |
ZE01020FA2_0418.pdf |
RFID TAG
Special Documentation
| EN | JA | ||
|
12/08/2015
|
|
|
|
|
11/08/2015
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
12/08/2015 |
|
ファイルサイズ: |
331 KB |
|
ファイル名: |
SD01502FA2_0215.pdf |
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per
applicazioni in liquidi e solidi sfusi
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
23/06/2026 |
|
ファイルサイズ: |
36 MB |
|
ファイル名: |
FA00001F16_IT_2726.pdf |