Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Deltabar FMD72 - 電気式差圧伝送器

電気式差圧伝送器
Deltabar FMD72

2つのメタルセンサモジュールと1つの伝送器で構成される電気式差圧伝送器

FMD72
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    0.075% 個別センサ,
    "PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ

  • プロセス温度

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    16 MPa (2400 psi)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa...4 Mpa
    (15psi...6000psi)

  • 主要接液部

    SUS316L相当、アロイ C

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS316L相当、アロイC、

  • 計測セル

    40 kPa...4 Mpa
    (15psi...6000psi)

アプリケーション

電気式差圧伝送器Deltabar FMD72は差圧システムであり、加圧タンクや蒸留塔・蒸発器での液体の圧力、レベル、容量、または質量の測定に使用されます。高圧センサモジュール(HP)で静圧、低圧センサモジュール(LP)でタンク内圧を測定します。この2つのデジタル値を使用して伝送器内でレベルが計算されます。電気式差圧伝送器は、従来の差圧測定の問題を解決します。

加圧タンクや蒸留塔・蒸発器での液体の差圧、レベル、容量、または質量の測定用

  • プロセス接続:ネジ、フランジ、サニタリ接続

  • プロセス温度:-40~+125 °C(-40~+257 °F)、オプション250 °C(480 °F)

  • 測定範囲:40 kPa~+4 MPa(6~600 psi)

  • 精度:センサ単体で最大±0.05%、システムで最大±0.07%

  • 国際防爆認定、サニタリ証明

利点

  • 従来機器の構造上の問題を解決し、プロセスの可用性と信頼性が向上

  • 新しい電気式差圧伝送器の構造および構成により安全性リスクを最小限に抑制

  • 設置時間や必要な保守、ダウンタイム、スペアパーツが少ないためトータルコストの削減が可能

  • 多変数レベル測定:1つのシステムでHART通信を用いた差圧、タンク内圧、センサ温度測定

  • HART通信を用いた診断によりシステム全体の状態を連続表示

  • 優れた再現性と長期安定性

  • サニタリアプリケーションで小型のフラッシュマウントプロセス接続を使用することによりプロセスの安全性を保証

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products