仕様一覧
-
プロセス温度
0~50°C
-
プロセス圧力
0~0.6 Mpa
アプリケーション
Flowfit CUA252は、飲用水およびプロセス水のあらゆるアプリケーションに対応できる濁度測定用流通ホルダです。後方散乱が極めて少ないため、低い測定範囲においても信頼性の高い測定値を得ることができ、プロセスに関する正確な情報を把握できます。高圧および高温に耐えられる、耐久性の高いPE材質製で飲用水に最適です。プロセス水が失われることは一切ありません。使いやすいクランプ接続と自動通気機能により、迅速なセンサの設置および設定が可能です。
Flowfit CUA252流通ホルダはタービマックスCUS52Dセンサと組み合わせて以下で使用可能:
飲用水およびプロセス水:
- 水処理施設の流入口から流出口までのあらゆる測定点
- 水の汲み上げおよび原水の管理
- 配水管網のあらゆる測定点
- 水製造プロセスのあらゆる品質管理点廃水処理施設:
- 排水の再利用あらゆる産業のユーティリティ:
- 水製造プロセスの流入口から流出口までのあらゆる測定点
- 配水管網のあらゆる測定点
利点
プロセスに関する正確な情報:後方散乱が極めて少ないため、低濁度においても信頼性の高い測定値を得ることができます。
柔軟な取付け:各種の配管接続部を使用して、プロセス配管またはバイパス設備に素早くネジ止めすることが可能です。
迅速なセンサの設置および設定:使いやすいクランプ接続と自動通気機能により、迅速なプロセスへの統合が可能です。
堅牢な設計:最大プロセス圧力0.6MPa(87psi)、温度は最大60℃(140°F)まで対応可能
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
CUA252
CUS52D 濁度センサ用流通ホルダ
EN JA 03/12/202001/03/201926/03/201528/03/2014言語:
日本語
バージョン:
03/12/2020
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
TI01139CJA_0420.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Flowfit CUA252
CUS52D 濁度センサ用流通ホルダ
EN JA 03/12/202001/03/201926/03/201528/03/2014言語:
日本語
バージョン:
03/12/2020
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01281CJA_0420.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Physikalisch-chemische Trinkwasser-Analysepanels in der Anlage von GrandBelfort
Zuverlässige, modulare Ausrüstung für die kontinuierliche
Überwachung der Wasserqualität言語:
ドイツ語
バージョン:
29/01/2021
ファイルサイズ:
732.2 KB
ファイル名:
CS01673C_Physicochemical drinking water analysis panel at the Grand Belfort plant.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Physicochemical drinking water analysis panels at the Grand Belfort plant
Reliable, modular equipment for continuous
monitoring of water quality言語:
英語
バージョン:
29/01/2021
ファイルサイズ:
732.2 KB
ファイル名:
CS01673C_Physicochemical drinking water analysis panel at the Grand Belfort plant.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Trübungsmessung ohne Produktverluste
Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser
言語:
ドイツ語
バージョン:
31/03/2014
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
IN01050CDE_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Mesure de turbidité sans perte de produit
Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de
process言語:
French
バージョン:
18/06/2014
ファイルサイズ:
256.9 KB
ファイル名:
IN01050CFR_0114_turbimax_cus52d.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Turbidity measurement without product loss
Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water
言語:
英語
バージョン:
31/03/2014
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
IN01050CEN_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: FlowFit W
Product root: CUA252-
Declaration number: HE_01134_01.19
Manufacturer specification: PEDEN JA 27/03/2019言語:
英語
バージョン:
27/03/2019
ファイルサイズ:
275.3 KB
ファイル名:
HE_01134_01.19_PED_CUA252+RP.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: FlowFit W
Product root: CUA252-
Declaration number: HE_01032_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN JA 04/09/2018言語:
英語
バージョン:
04/09/2018
ファイルサイズ:
90.8 KB
ファイル名:
HE_01032_01.18.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: FlowFit W
Product root: CUA252-
Declaration number: HE_01133_01.19
Manufacturer specification: PEDEN JA 27/03/2019言語:
英語
バージョン:
27/03/2019
ファイルサイズ:
274.6 KB
ファイル名:
HE_01133_01.19_PED_CUA252.pdf
-