©Endress+Hauser
CPY20 認定済みpH標準液:規制産業向けのCRM標準液
©Endress+Hauser
非規制産業の高度なプロセス要求に対応する堅牢な技術用pH標準液
©Endress+Hauser
CPY20 pH標準液の温度補正曲線は、すべてのLiquilineシリーズの変換器にあらかじめプログラムされており、センサーの校正と調整を簡素化し、メンテナンス作業の負担を軽減します。
©Endress+Hauser
使用されているすべての保存料はFDAに登録されており、最高レベルの製品安全性を確保しています。
©Endress+Hauser
Endress+Hauserの認証済みpH標準液は、厳格な品質管理のもと、認定された製造エリアで製造・瓶詰めされています。
©Endress+Hauser
Endress+HauserのpH標準液は注意深い考慮を払って製造されています。
©Endress+Hauser
CPY20 pH標準液は、複数のボトルサイズでご用意しています。
仕様一覧
測定範囲
認定取得済みリファレンスpH標準液: pH 4 pH 7 pH 10 校正用pH標準液: pH 2、pH 4、pH 7、pH 9、pH 9.2、pH10、pH12
アプリケーション
CPY20 pH 標準液は、2 種類の品質レベルで提供されています。認定済み pH 標準液 :pH 値 4 、7 、10 本標準液は、認定製造エリアで製造・充填され、DIN EN ISO 17025 およびDIN EN ISO 17034 に準拠した認定校正ラボにて、充填から輸送・保管までの均質性と安定性が評価・確認されています。 pH 4 および pH 7 の不確かさは ±0.03 pH、pH 10 は ±0.08 pH で、計量トレーサビリティが確保されています。
技術用pH標準液 :pH値 2、4、7、9、9.2、10、12 。これらの標準液は、±0.02 pH(pH10を超える場合は±0.05 pH)の典型的な測定不確かさで特性評価されています。
CPY20 pH標準液は、日常的なセンサ校正から高精度な調整作業まで、あらゆる用途に最適化されています:
利点
使用される保存料はすべてFDAリスト に対応するため、FDA監視プロセスにおいて最高の製品安全性を達成します。
標準液の高い精度 と再現性 が、プロセスのpH値を最適化し、製品の収率と品質を最大限に向上させることに貢献します。
提供されるすべてのpH標準液は、高度なプロセス要求に応える堅牢な 設計です。さらに、認証参照物質(CRM)である認定済みpH標準液は、規制産業のすべての要件を満たしています 。
CPY20 pH標準液の温度補正曲線は、すべてのLiquilineシリーズの変換器にあらかじめプログラムされており、センサの校正と調整を簡素化し 、メンテナンス作業の負担を軽減します。
すべてのCPY20 pH標準液には証明書が付属しており、簡単にアクセス可能です。これにより、監査対応がスムーズになり 、SOP(標準作業手順書)の信頼性も向上します。
詳細な各標準液の分析証明書はダウンロードエリア から入手できます。「テキスト検索」フィールドにロット番号を入力し、「検索開始」ボタンをクリックしてください。
成功事例
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
高度なバイオプロセス制御
ハードウェアから開発および分析サービスまで網羅する完全なソリューションにより、時間のかかるサンプル分析から、培養プロセスにおける重要なパラメータのリアルタイム監視が可能に。
全文を読む
The future of mining
Automatic cleaning, calibration, and monitoring of Memosens pH sensors with the CDC90 for efficient operations in mining applications.
全文を読む
How Istria is quenching its thirst
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
アプリケーション
認定取得済みリファレンスpH標準液(pH値4、7、10)(仕様コード30/オプションC) 校正用pH標準液(pH 値2、4、7、9、9.2、10、12)(仕様コード30/オプションD)
特性
認定取得済みリファレンスpH標準液: 計量トレーサビリティに基づく測定不確かさ:pH 4およびpH 7では0.03 pH単位、pH 10では0.08 pH単位 校正用pH標準液: 測定不確かさ:0.02 pH単位(GUM準拠)。 pH 10を超えるバッファ溶液:測定不確かさは0.05 pH単位(GUMに準拠、計量トレーサビリティなし)
測定範囲
認定取得済みリファレンスpH標準液: pH 4 pH 7 pH 10 校正用pH標準液: pH 2、pH 4、pH 7、pH 9、pH 9.2、pH10、pH12
構造
標準液の混同を防ぐため、それぞれ色を違えています。 pH 4.0 --> 赤 pH 7.0 --> 緑 pH 9.2 --> 青
外形寸法
次の容量をご用意: Liquiline Control CDC90システム用 5000ml 使いきり用 1000 ml /250ml / 18 ml
最もダウンロードされているファイル
SD CPY20 pH buffer solution
Information on handling and storage
EN
JA
DE
27/01/2025
26/09/2024
言語:
英語
バージョン:
27/01/2025
ファイルサイズ:
343.2 KB
ファイル名:
SD03293CEN_0224-00.pdf
TI CPY20
あらゆる産業に対応する 2 つの品質グレードの高精度 pH 標準液
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
19/09/2025
言語:
日本語
バージョン:
19/09/2025
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
TI01787CJA_0124-00.pdf
592 ドキュメント
あらゆる産業に対応する 2 つの品質グレードの高精度 pH 標準液
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
19/09/2025
言語:
日本語
バージョン:
19/09/2025
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
TI01787CJA_0124-00.pdf
SD CPY20 pH buffer solution
Information on handling and storage
EN
JA
ドイツ語
27/01/2025
26/09/2024
言語:
英語
バージョン:
27/01/2025
ファイルサイズ:
343.2 KB
ファイル名:
SD03293CEN_0224-00.pdf
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und Industrieanlagen
言語:
ドイツ語
バージョン:
14/07/2023
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
上水道、配水網、地表水、工業プラント向けの斬新なアイデア
言語:
日本語
バージョン:
22/05/2025
ファイルサイズ:
10.1 MB
ファイル名:
CP01335CJA_0223_Competence in water.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
言語:
英語
バージョン:
02/12/2021
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
言語:
日本語
バージョン:
08/02/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and industrial plants.
言語:
英語
バージョン:
14/07/2023
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
CP01335CEN_0223_Competence in water_LoRes.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/12/2021
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
technical buffer solution pH 9,00
言語:
英語
バージョン:
21/05/2025
ファイルサイズ:
110.5 KB
ファイル名:
MSDS_CPY20-G_(AUS).pdf
technical buffer solution pH 2,00
言語:
英語
バージョン:
21/05/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
MSDS_CPY20-A_(AUS).pdf
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる