Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
1チャンネルトランスミッタ
0/4-20 mA、HART、Profibus。
無
Liquisys CPM253はすべてのアナログ/ デジタルメモセンスセンサに対応する標準的なpH/ORP測定用変換器です。プロセスとセンサに対する継続的な妥当性チェックにより、操作上の安全性を強化しています。リレーやフィールドバス通信など、お客様の測定内容に合わせてさまざまなハードウェアおよびソフトウェアモジュールをお選びいただけます。また、モジュールデザインを採用しているため、変換器をいつでもアップグレードできます。シンプルメニューで2点校正が容易なため、迅速かつ簡単に設定と操作を行えます。
Liquisys CPM253変換器は、pH/ORPガラスやISFETセンサと組み合わせて以下の産業およびユーティリティにおける非危険場所でのアプリケーションに使用できます。
化学産業
食品および飲料産業
電力・エネルギー産業
浄水/廃水処理
鉱工業
Liquisys CPM253は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します。
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
操作上の安全性の向上:連続プロセスチェックシステム、カスタマイズアラーム設定、実績があり信頼性の高いセンサ接続を可能にするMemosensインターフェイス
信頼性の高い自己監視:pH ガラス電極とリファレンス電極のセンサチェックシステム、校正の妥当性チェック
操作とメンテナンスが容易:直感的なユーザーインターフェイス、校正済みのMemosensセンサのホットプラグアンドプレイ機能、操作パネルから直接接点制御が可能
メンテナンスの削減:アラームまたはリミットスイッチにより自動洗浄機能(標準およびChemocleanモード)を実行
あらゆるアプリケーションに適合:多様な拡張性。P(ID)コントローラ、タイマーなどにより、あらゆるプロセスに柔軟に対応可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine
Transmitter for chlorine sensors
| EN | JA | ||
|
24/10/2013
|
|
|
|
|
20/06/2011
|
|
|
|
|
01/07/2006
|
|
|
|
|
01/09/2000
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/07/2006 |
|
ファイルサイズ: |
851 KB |
|
ファイル名: |
TI214c_388c_058c_114cja_0706_1010.pdf |
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
| EN | JA | ||
|
01/10/2005
|
|
|
|
|
01/07/2002
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/10/2005 |
|
ファイルサイズ: |
541.4 KB |
|
ファイル名: |
BA208CEN.pdf |
pH および ORP センサ用変換器
デジタル Memosens センサによる測定
| EN | JA | ||
|
02/10/2025
|
|
|
|
|
18/07/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
02/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
|
ファイル名: |
KA01760CJA_0225-00.pdf |
pH および ORP センサ用変換器
アナログセンサによる測定
| EN | JA | ||
|
06/10/2025
|
|
|
|
|
18/07/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
06/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
|
ファイル名: |
KA01763CJA_0225-00.pdf |
Central modules
| EN | JA | ||
|
10/09/2026
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
10/09/2026 |
|
ファイルサイズ: |
397.7 KB |
|
ファイル名: |
EA01847CEN_0126-00.pdf |
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
| EN | JA | ||
|
07/06/2005
|
|
|
|
|
27/09/2004
|
|
|
|
|
29/02/2004
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
07/06/2005 |
|
ファイルサイズ: |
2.5 MB |
|
ファイル名: |
XA194CA3.pdf |
Special documents
Instructions for service kits Liquisis M / CPM253 / CLM253 / COM253 /
CUM253
| EN | JA | ||
|
01/05/2000
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/05/2000 |
|
ファイルサイズ: |
198.2 KB |
|
ファイル名: |
SD084CA2.pdf |