-
技術仕様書(TI)
TI Cleanfit CPA871
|
日本語版 - 05/2024 |
水/排水処理、化学産業、重工業向けのフレキシブルなリトラクタブルプロセスホ ルダ
-10~+140 °C(14~284 °F):PVDFおよび導電性PVDFを除くすべての材質
-10~+100/+90 °C(14~212/194 °F):PVDFおよび導電性PVDF
ステンレス、アロイC22、PEEK:
1.6 MPa、最高140 °C(232 psi、最高284 °F)
PVDF、導電性PVDF:
標準バージョン:1.6 MPa、最高100 °C(232 psi、最高212 °F)
浸漬チャンババージョン:
400 kPa、最高90 °C(58 psi、最高194 °F)
Cleanfit CPA871は、標準的なアプリケーションおよび要求の厳しいアプリケーションにおいて、最高レベルの操作上の安全性を保証します。インテリジェントな機能により操作、洗浄、校正中の測定物の漏れを防止し、プロセスおよび作業員を的確に保護します。CPA871リトラクタブルホルダは、様々なアプリケーションに柔軟に対応します。粘着性のある測定物にセンサを深く挿入する場合、刺激性の強い環境や危険場所での使用など、アプリケーションに応じて最適な材質と仕様を選択できます。
Cleanfit CPA871は、直径12mm、長さ120/225/360mmのpH、ORP、溶存酸素、またはNIRセンサ用のリトラクタブルホルダです。
本製品は、下記アプリケーションでの最高レベルの安全性を必要とするプロセス用に開発されました。
水/廃水処理産業(海水アプリケーションを含む)
化学産業
石油・ガス産業
電力・エネルギー産業
危険場所での使用
最高レベルの操作上の安全性:インテリジェントな機能により、センサのない状態でホルダがプロセス内に挿入されることはなく、センサが測定位置にある場合にプロセスから取り出せない構造になっています。
要求の厳しいアプリケーションに最適:浸漬チャンバ(オプション)により、粘着性のある測定物に伴う問題を解消します。
堅牢なホルダデザイン:鋼製のサポートハウジングが機械的な安定性を保証します。
プロセスへ柔軟に対応:豊富なプロセス接続と接液部の材質を選択でき、腐食性の高い測定物や危険場所での使用にも対応します。
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Service manual for retractable process assembly Cleanfit CPA871
| EN | JA | ||
|
20/02/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
20/02/2025 |
|
ファイルサイズ: |
3.4 MB |
|
ファイル名: |
71269404_Service_CPA871.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
| EN | JA | ||
|
13/03/2025
|
|
|
|
|
02/03/2023
|
|
|
|
|
23/08/2022
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
13/03/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.6 MB |
|
ファイル名: |
EA01427CEN_0325-00.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
| EN | JA | ||
|
02/03/2023
|
|
|
|
|
18/08/2022
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/03/2023 |
|
ファイルサイズ: |
3 MB |
|
ファイル名: |
EA01432CEN_0223-00.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
| EN | JA | ||
|
02/03/2023
|
|
|
|
|
23/08/2022
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/03/2023 |
|
ファイルサイズ: |
724.9 KB |
|
ファイル名: |
EA01435CEN_0223-00.pdf |
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまで
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
30/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
4.6 MB |
|
ファイル名: |
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf |
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
|
言語: |
ドイツ語 |
|
バージョン: |
21/09/2022 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf |
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
12/01/2017 |
|
ファイルサイズ: |
3.9 MB |
|
ファイル名: |
FA01018CIT_02.16.pdf |
Experts in Liquid Analysis
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/02/2026 |
|
ファイルサイズ: |
4.2 MB |
|
ファイル名: |
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf |