仕様一覧
-
プロセス温度
最高80 °C
-
プロセス圧力
最大600 kPa(20 °C)
アプリケーション
Flowfit CPA250流通ホルダは、浄水/廃水処理設備の配管取付けに対応するよう設計されています。センサ用の取付位置が3カ所用意されており、流れが遮断されてもセンサは濡れた状態に保たれるためメンテナンス周期を延長することができます。ホルダ本体も耐食性ポリプロピレンのため高い耐久性を備えています。Flowfitはお使いの標準アプリケーションに最適な製品です。
Flowfit CPA250は、以下のアプリケーションで配管に取り付けて使用できます。
廃水処理
飲用水
ユーティリティ
最大0.6 MPaまでの圧力に対応します。
利点
インライン設置用のコスト効率の高い流通ホルダ
ネジ込みキャップによりセンサの取付けと取外しが容易
取外し可能な底部を校正容器として使用することにより、センサを取り外さずに校正が可能
120 mmセンサ用の3カ所の取付位置、オプションの洗浄ユニットが用意されるため設置工数を削減
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Flowfit CPA250 技術仕様書
pH および ORP センサ用流通型ホルダ
EN JA 01/05/200901/03/200701/11/1999言語:
日本語
バージョン:
01/05/2009
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
Ti041cja_0409_0211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Flowfit W CPA250 取扱説明書
pH/ORP センサ用の流通型ホルダ
EN JA 30/04/200901/03/200701/11/200301/11/1999言語:
日本語
バージョン:
30/04/2009
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
Ba041cja_0409_1010.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA キット CxA O リング
ダミープラグ付きホルダ用(例:CxA111、CPA240、CPA250、CYA27、PG13.5
ネジ付き 12mm 電極)EN JA 21/05/202118/03/2021言語:
日本語
バージョン:
18/03/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
EA01355CJA_0121-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
言語:
ドイツ語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまで言語:
日本語
バージョン:
30/06/2025
ファイルサイズ:
4.6 MB
ファイル名:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
言語:
トルコ語
バージョン:
23/11/2023
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
言語:
チェコ語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
740.3 KB
ファイル名:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
言語:
英語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-