©Endress+Hauser
仕様一覧
プロセス温度
PVDFバージョン:0~120 °C(32~248 °F) ステンレスバージョン:-15~+150 °C(5~302 °F) EPDM:-15~+140 °C(5~284 °F)
プロセス圧力
PVDFバージョン:最大800 kPa、50 °C時(最大116 psi、122 °F時) ステンレスバージョン:最大1 MPa(最大145 psi)
アプリケーション
Flowfit CPA240は高温/高圧の過酷なアプリケーションにも対応する流通ホルダです。各種接続に対応するFlowfitには3台のセンサを取り付けることができ、プロセスに柔軟に適応します。センサの取付けと取外しが容易なため、メンテナンスや再校正の時間を短縮できます。
Flowfit CPA240は、以下のアプリケーションで配管に取り付けて使用できます。
化学産業
石油化学産業
発電所およびごみ焼却プラント
抽出冶金および金属加工
飲用水処理施設
最大1 MPa(ステンレス)または0.8 MPa(PVDF)までの圧力に対応します。
利点
電極ホルダの取付けと取外しが容易(校正などの作業時間を短縮)
各種コネクタおよび設置バージョンにより、柔軟なプロセス接続が可能
GORE-TEX製のフィルタにより凝結を抑制
120 mmセンサまたはオプションの洗浄ユニット用3箇所の取付場所により設置工数を削減
成功事例
Putting fish welfare first
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
全文を読む
オートメーションにより排水分析の時間を短縮
Kerry DCF は、小売市場向けにスプレッドやバター製品を生産しています。同社は、処理水のCOD(化学的酸素要求量)検査を自動化し、時間の短縮とプロセスの最適化を図りたいと考えていました。
全文を読む
The pH value is key
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
全文を読む
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
アプリケーション
飲用水処理プラント、ボイラー缶水および超純水プラント、冷却水回路、肥料製造、製糖、ガススクラバー、石油化学プラント
構造
3本まで電極装着可能、120 mm電極、水平または下からの流れ方向、スプレー洗浄用ネジ接続G1/2"
材質
流体容器:PVDFまたはステンレス1.4404 Oリング:EPDM、バイトン、ケムラッツ、またはフロラッツ
プロセス温度
PVDFバージョン:0~120 °C(32~248 °F) ステンレスバージョン:-15~+150 °C(5~302 °F) EPDM:-15~+140 °C(5~284 °F)
プロセス圧力
PVDFバージョン:最大800 kPa、50 °C時(最大116 psi、122 °F時) ステンレスバージョン:最大1 MPa(最大145 psi)
接続
圧力フランジDN25/PN16、ASME 1" lbs 150、JIS 10K25A
アプリケーション
飲用水処理プラント、ボイラー缶水および超純水プラント、冷却水回路、肥料製造、製糖、ガススクラバー、石油化学プラント
構造
3本まで電極装着可能、120 mm電極、水平または下からの流れ方向、スプレー洗浄用ネジ接続G1/2"
材質
流体容器:PVDFまたはステンレス1.4404 Oリング:EPDM、バイトン、ケムラッツ、またはフロラッツ
プロセス温度
PVDFバージョン:0~120 °C(32~248 °F) ステンレスバージョン:-15~+150 °C(5~302 °F) EPDM:-15~+140 °C(5~284 °F)
プロセス圧力
PVDFバージョン:最大800 kPa、50 °C時(最大116 psi、122 °F時) ステンレスバージョン:最大1 MPa(最大145 psi)
接続
圧力フランジDN25/PN16、ASME 1" lbs 150、JIS 10K25A
最もダウンロードされているファイル
Flowfit CPA240
12 mm センサ用流通ホルダ
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
23/03/2021
11/10/2019
01/01/1998
言語:
日本語
バージョン:
23/03/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00179CJA_1421.pdf
Flowfit CPA240
12 mm センサ用流通ホルダ
EN
JA
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
05/08/2020
30/09/2018
01/02/1998
言語:
日本語
バージョン:
05/08/2020
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
BA00179CJA_1420.pdf
30 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
23/03/2021
11/10/2019
01/01/1998
言語:
日本語
バージョン:
23/03/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00179CJA_1421.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
05/08/2020
30/09/2018
01/02/1998
言語:
日本語
バージョン:
05/08/2020
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
BA00179CJA_1420.pdf
EA Flow assembly Flowfit CPA240
Seals
EN
JA
ドイツ語
26/03/2026
17/09/2025
言語:
英語
バージョン:
26/03/2026
ファイルサイズ:
775.3 KB
ファイル名:
EA01707CEN_0226-00.pdf
EA Flow assembly Flowfit CPA240
Spare parts
言語:
英語
バージョン:
01/10/2025
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
EA01716CEN_0125-00.pdf
ダミープラグ付きホルダ用(例:CxA111、CPA240、CPA250、CYA27、PG13.5 ネジ付き 12mm 電極)
EN
JA
ドイツ語
21/05/2021
18/03/2021
言語:
日本語
バージョン:
18/03/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
EA01355CJA_0121-00.pdf
EA Cleanfit CPA140 and CPA240
Spare parts kits for immersion assembly and flow assembly for 12 mm sensors
EN
JA
ドイツ語
22/09/2025
14/02/2022
言語:
英語
バージョン:
22/09/2025
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA01415CEN_0225-00.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/12/2021
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
日本語
バージョン:
12/01/2024
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
言語:
日本語
バージョン:
24/06/2026
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
言語:
英語
バージョン:
02/12/2021
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CPA240-xxxxxxx カバー 一式
キット CPA240-2 ユニオンナット NW50
Kit CPA240-30 union nut DN65
キット CPA240-30 ホルダ 1.4404/EPDM
キット CPA240-30 ホルダ 1.4404/バイトン
キット CPA240-30 ホルダ 1.4404/ケムラッツ
キット CPA240-30 ホルダ 1.4404/フロラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/EPDM
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/バイトン
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/フロラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/EPDM
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/バイトン
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/フロラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/EPDMなし
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/Vitonなし
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/Chemrazなし
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/Fluorazなし
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/EPDM
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/バイトン
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/フロラッツ
キット CPA140/240-2 PM タンタル/EPDM
キット CPA140/240-2 PM タンタル/バイトン
キット CPA140/240-2 PM タンタル/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 PM タンタル/フロラッツ
キット CPA240 ダミープラグ PEEK/316L EPDM
キット CPA240 ダミープラグ PEEK/316L Viton
キット CPA240 ダミープラグ PEEK/316L Fluoraz
キット CPA240 ダミープラグ PEEK/316L Chemraz
キット CXA140/240 ダミープラグ EPDM
キット CPA140/240 ダミープラグ バイトン
キット CPA140/240 ダミープラグ ケムラッツ
キット CPA140/240 ダミープラグ フロラッツ
キット CPA240-30 ドレインネジ 1.4404/EPDM
キット CPA240-30 ドレインネジ 1.4404/バイトン
キット CPA240-30 ドレインネジ 1.4404/ケムラッツ
キット CPA240-30 ドレインネジ 1.4404/フロラッツ
キット CPA240-2 ドレインネジ PVDF/EPDM
キット CPA240-2 ドレインネジ PVDF/バイトン
キット CPA240-2 ドレインネジ PVDF/フロラッツ
キット CPA240-2 ドレインネジ PVDF/ケムラッツ
CPA240-3用 バイトン-O-リングセット
CPA240-3用 ケムラッツ-O-リングセット
CPA240-3用 フロラッツ-O-リングセット
CPA240-2用 バイトン-O-リングセット
CPA240-2用 ケムラッツ-O-リングセット
CPA240-2用 フロラッツ-O-リングセット
キット CxA Oリング 10.69x3.53 FKM (10x)
キット CxA Oリング 10.69x3.53 EPDM (10x)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる