Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquisys CLM253は導電率/抵抗率/濃度測定に対応したコンパクトなフィールド変換器です。

導電率センサ用変換器
Liquisys CLM253

あらゆる産業分野に対応するコンパクトなフィールド機器

CLM253
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    1チャンネルトランスミッタ

  • 出力 / 通信

    0/4-20 mA、HART、Profibus。

  • 保護等級

    IP65

アプリケーション

Liquisys CLM253はすべてのアナログ導電率センサに対応する標準的な変換器です。プロセスとセンサに対する継続的な妥当性チェックにより、操作上の安全性を強化しています。リレーやフィールドバス通信など、お客様の測定内容に合わせてさまざまなハードウェアおよびソフトウェアモジュールをお選びいただけます。また、モジュールデザインを採用しているため、いつでも変換器をアップグレードできます。容易な操作および校正メニューにより、迅速かつ簡単に設定と操作を行えます。

Liquisys CLM253変換器は、アナログ導電率センサと組み合わせて以下の産業およびユーティリティにおける非危険場所でのアプリケーションに使用できます。

  • 化学産業

  • 食品および飲料産業

  • 医薬・製薬

  • 電力・エネルギー産業

  • 水処理・廃水処理

  • 鉱工業

Liquisys CLM253は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します。

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

利点

  • 操作上の安全性が向上:継続的なプロセスチェックシステム、設定可能なアラーム機能、校正妥当性チェック

  • 幅広い機能:導電率、抵抗率、濃度の測定、米国薬局方(USP)およびヨーロッパ薬局方(EP)に準拠した超純水モニタリング機能

  • 操作とサービスが容易:直感的なユーザインターフェイス、容易な校正、手動接点制御のための直接アクセスが可能

  • メンテナンスの削減:アラームまたはリミットスイッチにより自動洗浄機能(Chemocleanを使用)を実行

  • あらゆるアプリケーションに適合:多様な拡張性。P(ID)コントローラ、タイマーなどにより、あらゆるプロセスに柔軟に適合させることが可能

旧機種