仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015~2650 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
接液部材質
ライニング:PFA
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
アプリケーション
Promag H は、ライフサイエンスおよび食品&飲料産業の非常に厳しい要件を持つアプリケーションに最適のセンサです。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promag H 100はスペースの厳しいアプリケーション用にデザインされているため、システムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。Heartbeat Technologyは、常にコンプライアンスとプロセスの安全運用を可能にします。
測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
要求の厳しいサニタリアプリケーションに最適です。
機器の特長
温度測定機能を内蔵
ステンレス製のセンサハウジング(3-A及びEHEDG適合)
CIP/SIP洗浄に対応する接液部材質
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
高い保護等級:IP69に適合
現場表示器を使用可能
利点
流量・温度・導電率のマルチバリアブル測定
柔軟な設置対応:多数のサニタリープロセス接続に対応し、流入直管長 0 × DN でも流量プロファイルに依存しない一定の精度を実現
省エネ流量測定:配管断面の絞りが不要なため圧力損失なし
省スペーストランスミッタ:最小フットプリントでフル機能を搭載
時間短縮につながるローカル操作:追加のソフトウェアやハードウェア不要、統合Webサーバ内蔵
統合検証機能:Heartbeat Technology
メンテナンスフリー:可動部なし
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag H 100 HART
日本語版 - 12/2024
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/06/201413/06/2013言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA01171DJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/06/201413/06/2013言語:
英語
バージョン:
01/06/2014
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/12/2015言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.8 MB
ファイル名:
BA01421DJA_0224-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/06/201417/10/2013言語:
英語
バージョン:
01/06/2014
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag H 100 HART
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/06/201413/06/2013言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA01171DJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/06/201413/06/2013言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.6 MB
ファイル名:
BA01173DJA_0324-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 23/12/2015言語:
英語
バージョン:
23/12/2015
ファイルサイズ:
815 KB
ファイル名:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 23/12/2015言語:
英語
バージョン:
23/12/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 HART 機能説明書
電磁流量計
EN JA 01/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
GP01038DJA_0115.pdf
-