測定原理を徹底比較:酸素測定技術の対決
不活性化システムの制御では、さまざまな測定技術が使用されています。現在、TDLAS(波長可変半導体レーザー吸収分光法)が酸素濃度測定のベストプラクティス技術としての役割を担いつつあることが明らかになっています。
Article
複数の業界
25.09.2025
要約
TRANSIC100LPは酸素検出に最適化 常磁性式測定に対する実証済みの優位性 - 新たなベストプラクティス技術としてのTDLAS(波長可変半導体レーザー吸収分光法) 測定ステーションの初期投資を低減 運用コストおよびメンテナンスコストを大幅に削減 不活性化プロセス制御に最適
©Endress+Hauser
波長可変半導体レーザー吸収分光法(TDLAS) は、選択性の高い測定技術としてすでに広く知られており、これまでは要求の厳しい化学およびHPI分野の用途および燃焼監視用途で採用されてきました。その特徴は、高い堅牢性、外乱に対する耐性およびメンテナンス要件の少なさにあります。Endress+Hauserの新世代TDLASプロセス伝送器により、この技術は標準測定でも非常に魅力的な選択肢となる価格で利用できるようになりました。すでに500箇所を超える測定ステーションで性能が実証されているTRANSIC100LP は、ゾーン1への設置およびゾーン0での測定に対応する本質安全防爆仕様(ATEX/IECEx準拠)として開発されており、直接測定と抽出式の両方で使用できます。
1年間のテスト後に、比較を実施した米国のある化学企業は、すぐに決定を下しました。その会社は常磁性式酸素アナライザで繰り返し発生する問題を受けて、代替となる測定技術を探していました。さらに重要な要件として、装置をタンクに設置した際に容易にアクセスできること、理想的には、ガスコンディショナーを必ずしも必要とせず、現場で機器を校正できることが求められていました。最終的に、防爆作業環境での使用についてFM認証を取得したTRANSIC121LPレーザー伝送器が他の候補を抑えて採用されました。採用の決め手となったのは、伝送器保護用に設計されたPTFEフィルタによりガスコンディショナーを完全に不要にし、 シンプルな抽出式ガスサンプリングシステムにより伝送器をアクセスしやすい位置に設置でき、 さらに窒素と周囲空気を使用した校正作業を大幅に容易にしたソリューションであることでした。
同社は、コストなどの要素を考慮しながら、2つの測定原理を完全に中立的な条件で詳細に検討、評価しました。この点で、TDLAS技術と伝送器コンセプトは明確な勝者であることが実証されました。実際、ガスコンディショニングのコストはほぼゼロになりました。同様に、導入コストは4分の3削減され、TDLAS測定に伴う費用は常磁性式測定原理と比べて64%少なくなりました。メンテナンスについても、TRANSICの数値は大きな説得力を示しました。この技術により、費用を容易に75%削減できました。常磁性式測定では1 ヶ月あたり4時間のメンテナンス作業が必要だったのに対し、TDLAS測定では1 ヶ月1時間のガスコンディショナーのメンテナンス作業で済みました。さらに、結果として、TDLAS測定ステーションで年間に必要な部品と消耗品は、常磁性式測定の4分の1にすぎないことが示されました。
プロセスガスアナライザのラインアップをご覧ください。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserは、効率的なプロセス制御を実現する実績ある幅広い測定技術を提供しています
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
オンライン
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる