国内防爆対応の音叉式レベルスイッチ
耐腐食、高温に対応する新型Liquiphant FTL62 / FTL64
耐腐食性が求められるアプリケーションに - Liquiphant FTL62
音叉式 レベルスイッチ Liquiphant FTL62は、腐食性液体を扱う特定のアプリケーションにおいて音叉部を保護するため、ECTFE(ハラー)、PFA、エナメルのような高い耐腐食性コーティングをしたセンサをご用意しております。 また、このような腐食性の高い液体は、危険箇所で使用されることが多いため、国内防爆を取得したLiquiphant FTL62は、これらのアプリケーションにおけるタンクの溢れ防止や空検知、ポンプの空引き防止に最適なレベルスイッチです。
高温プロセスでの設置が求められるアプリケーションに - Liquiphant FTL64
音叉式レベルスイッチ Liquiphant FTL64は、プロセス温度が非常に高いアプリケーションに設置が可能なレベルスイッチです。最大+280℃までのプロセスに設置が可能です。国内防爆を取得したことで、危険箇所の高温プロセスにおけるあふれ防止、空検知にも適用可能となりました。 センサ部の材質はSUS316Lやハステロイをご用意しており、オプションでPFAコーディングセンサの選択も可能です。
新型音叉式レベルスイッチLiquiphantで提供する機能をすべて装備
特定アプリケーションのスペシャリスト Liquiphant FTL62およびFTL64は、新型Liquiphantで提供する機能をすべて装備しています。 視認性に優れたLEDモジュールは、機器から離れた場所からでもレベルスイッチのステータスを確認可能です。 Bluetoothモジュールは、レベルスイッチのステータスだけでなく、振動周波数を確認できますので、腐食性の高い液体や高温プロセスなどの危険性の高いアプリケーションへアクセスするリスクを減少します。また、Heartbeat Technologyとの組み合わせで検証レポートの作成、文書化を行い、過去8回分の検証レポート作成時の振動周波数の履歴を確認できますので、付着や腐食の傾向監視にお役立ていただけます。