ユーティリティガスに対して鋭敏な
t-mass F/I 300/500
双方向測定機能および逆流検知機能を搭載した熱式流量計
ガスエンジン – プロセスにおける最高の柔軟性を実現
熱式流量計 Proline t-mass 300/500計測システムには、「ガスエンジン」が標準装備されます。このソフトウェアモデルは、卓越した操作上のメリットをユーザーにもたらします。
現在の動作条件下で純ガスと混合ガスの正確な測定
流速、基準密度、基準体積、エネルギー流量など、追加のプロセス変数の計算
圧力、温度、ガス組成の変化に対する動的補正
プログラムされたガスの変更が再校正を実施せずに可能
HVAC(暖房、換気、空調)、フレアスタックおよび煙道ガスの測定、空気、酸素、窒素、アルゴンを使用するユーティリティ、天然ガスの消費量の監視、または食品および飲料産業における二酸化炭素など、多くの業界において、熱式流量計は長い間、純ガスと混合ガスの測定に使用されてきました。熱式流量計 Proline t-mass F/I 300/500は、プロセス制御、量測定、漏れ検知、コスト配分、エネルギー管理に関して新しい可能性を開きます。
堅牢かつ業界向けに最適化
t-mass F および t-mass Iセンサは、最大の堅牢性を備えており、配管の振動、ガス内の固形分、または温度衝撃などのプロセス変動に耐えることができます。特許取得済みの革新的なセンサ構造により、t-massはメンテナンスの少ない長期的な操作に適しています。接液部はすべて耐食鋼製で、NACE MR0175/MR0103に準拠します。配管内に被膜を形成するガスの場合、その性能を損なうことなく、センサを洗浄作業のために取り外すことができます。
Heartbeat Technology – 最高の操作上の安全性を実現
もう1つの特長となるのは、Heartbeat Technologyです。このテスト機能は、すべてのProline計測機器に搭載されており、最大の診断範囲(>95%)で恒久的な自己診断を行うこと、そして、度量衡学的にトレース可能な機器検証をプロセスの中断なく行うことが可能です。これらすべてにより、プラントの複雑さと危険が減少し、信頼性と可用性が向上します。
シームレスなシステム統合に役立つ変換器
最大4つの入出力を備えたProline 300(一体型)またはProline 500(分離型)など、t-mass Fおよび t-mass Iセンサ用に各種の変換器が用意されています。それにより、質量流量、エネルギー流量、流速、ガス温度、密度、基準体積流量の同時測定が可能です。HARTまたはModbus RS485、WLAN、あるいは任意に組み合わせ可能な入出力を介したデジタルデータ伝送により、すべての測定データおよび診断データにいつでもアクセスできます。
同様のトピックを読む
ダウンロード
-
eBook – Proline t-mass F/I 300/500
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility gases
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
Innovation brochure - Proline t-mass F/I 300/500
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility gases
ファイルサイズ:
ファイル名: