圧力および温度測定機能が組み込まれた渦流量計 Prowirl
蒸気および気体のコスト効率の優れた、透明性の高いエネルギー管理を実現する渦流量計
圧力と温度の補正 – その目的は?
プロセス工業においては、蒸気/気体の圧力/温度が一定でないことがよくあります。このような影響を補正しなかった場合、これは大きな測定誤差、ひいてはエネルギーや金銭の損失につながります。内蔵された(オプション)圧力および温度測定機能により、渦流量計 Prowirl 200は蒸気密度やエネルギー含量を測定するための最高の精度を保証します。もはや、流量、圧力、温度、流量計算のために、コストのかかる機器を4台別個に設置する必要はありません。
湿り蒸気検出 – 安全性と効率の向上
多くのアプリケーション(加熱、洗浄、エネルギー供給)では大量の蒸気が使用されます。ただし、熱伝達がエネルギー的に高効率となるのは、「飽和蒸気」に限られます。しかし、ボイラーシステムの不具合または結露により、配管内で「湿り蒸気」が発生することがよくあり、エネルギー伝達不良、危険なウォーターハンマー現象、溶解塩に起因する激しい腐食など、重大な結果がもたらされます。Prowirl 200は蒸気の品質と量を継続的に監視できる初の渦流量計です。
統一された2線式コンセプト
革新的な2線式機器であるProwirl 200は、統一された機器コンセプトをベースにしており、これはユーザーにとって大幅な複雑さの軽減につながります。新しいコンセプトは、操作、メニュー構造、機能名称、インターフェイス、データ管理、システム統合、エラー表示、ドキュメンテーション、製品構成の標準化を実現します。この革新的技術は、プラントの全ライフサイクルにわたってユーザーに長期的な経済的メリットをもたらします。
世界で比類のない堅牢性
Prowirl 200は、市販されている渦流量計の中で最も高い堅牢性を誇ります。静電容量式DSCセンサにより、最も過酷なプロセス条件下でも正確な読み値と最高のリニアリティが保証されます。バランス調整の結果、DSCセンサはシステム振動、温度衝撃(> 150 K/s)、ウォーターハンマー現象、結露によって誘発されるウォーターハンマー現象の影響を受けません。長期的な試験測定により、数十年間使用した後でもProwirl渦流量計にはドリフトが生じないことが確認されました(ライフタイム校正ファクタ)。
同様のトピックを読む
ダウンロード
-
From metering and monitoring to advanced energy management
We understand the daily challenges and demands placed upon Energy and Utility Managers across the spectrum of steam generation, distribution, and consumption activities.
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
Steam Handbook: Steam generation and distribution
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
ファイルサイズ:
ファイル名: