キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Proline Promass A - 微小流量測定用

微小流量の正確な測定用のシングルチューブ コリオリ流量計

プロセス、食品およびライフサイエンス産業の様々なアプリケーションにおいて、微量の物質を測定し、配管や化学リアクタに正確な量を添加する必要性が存在します。食品添加物、医薬品の有効成分、石油生産における腐食防止剤などはそのほんの一例です。新たに開発されたPromass Aは、これらの微量な物質を世界に比類ない高精度で測定します。
 

利点

  • 微小流量用の最高クラスの測定精度:±0.1%(最小流量8 g/min時)、±1%(最小流量0.8 g/min時)

  • プロセス条件や周囲条件が変動する場合でも優れた測定性能と堅牢性を発揮

  • 自己排水可能なシングルチューブ設計により、サニタリ/滅菌アプリケーションでの高い製品品質を保証

  • 省スペース設置:一体型の軽量センサ;上流側/下流側直管長が不要

  • プロセスの信頼性を最適化:高い耐食性能を持ち、IEC 61508(SIL)に基づいて開発されており、常時自己診断を保証するHeartbeat Technologyを搭載し、運転中の機器検証が可能

  • 任意に組合わせ可能なI/O、フィールドバス、またはWLANを介して、すべての測定データおよび診断データへフルアクセス

Promass Aは最高クラスの堅牢性と、優れた繰返し性を持つ高精度の測定値を保証します。これらのすべては、コリオリ測定技術の新たな標準を打ち立てる革新的なセンサコンセプトによるものです。Promass Aは軽量かつコンパクトと高い性能および堅牢性を両立しています。したがって、モジュールプロセス設備やスキッドなどの省スペースでの設置が必要なアプリケーションに最適です。

Promass A ©Endress+Hauser

革新的なセンサコンセプトによる最高クラスの精度

Promass Aセンサシステムは「ショックアブソーバー」として機能するベースプレートに取り付けられており、コリオリ測定システムは外部の配管の振動や配管にかかる力から効果的に保護されています。その他の要因として、計測チューブの振動周波数が非常に高く、振動の挙動は完全にバランスを保たれていることが挙げられます。測定物流量8 g/minにおいて最大測定誤差は±0.1%、流量が1 g/min以下の場合でも測定誤差は最大±1%の精度を誇ります。

堅牢且つ産業に最適化された機器設計

優れた耐食性能(ステンレス、アロイ C22;NACE MR0175/MR0103)により、Promass Aはプロセスアプリケーション、特に腐食性を持つ塩気を含んだ空気環境が存在するオンショア/オフショア領域での使用に最適です。その他にも、食品よびライフサイエンス産業の無菌/滅菌環境アプリケーションに適しており、様々な種類の認証/認定(3-A、FDA、EC 1935/2004;FDA、USP Class VI、TSE/BSE)および医薬品産業用のステンレス品質によりこれらのアプリケーションでの安全性を保証されています。

優れた耐食性能 ©Endress+Hauser

シームレスなシステムインテグレーションが可能な変換器

Promass AにはProline 200(2線式)、Proline 300(4線式)、Proline 500(リモートバージョン)など、様々な変換器が使用できます。これらにより、質量流量、体積流量、密度、濃度、温度の同時測定が可能です。様々なフィールドバス(EtherNet/IP, Modbus RS485、PROFIBUS DP、PROFINET、FOUNDATIONフィールドバス、HART、WirelessHart)または任意に組合わせ可能なI/OまたはWLAN(Webサーバー)を介して、いつでもすべての測定データおよび診断データへアクセスできます。

Heartbeat Technology – 操業の安全性を向上

Heartbeat Technologyとは、すべてのProline測定器に組み込まれたテスト機能で、プロセスを中断することなく、恒久的な自己診断と度量衡学的にトレーサブルな機器の検証を可能にするもので、TÜV SÜDによって認証されています。これにより、プラントの複雑さと危険性が軽減され、信頼性と可用性が向上します。Promass A計測システムはIEC 61508(SIL)に準拠して開発されており、安全関連アプリケーションでの使用も推奨されています。

Proline Promass A – 最軽量かつ低流量測定のチャンピオン

製品画像: Promass A 300 (8A3C) フランジ接続 ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – 4線式, プロセスアプリケーション用, フランジ接続, DN 4 (1/8")

製品画像: Promass A 200 (8A2B) フランジ接続 ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – 2線式, プロセスアプリケーション用, フランジ接続, DN 2 (1/12")

製品画像: Promass A 500 (8A5C) トリクランプ接続 ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – 4線式 (分離型), サニタリアプリケーション用, トリクランプ接続, DN 1 (1/24")

Proline Promass A : DN 1 ~ 4 (1/24 to 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A - DN 1 ~ 4 (1/24 to 1/8")

ダウンロード