キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Picomag – ユーティリティ向け ポケットサイズの電磁流量計

コストパフォーマンスに優れた水用流量計

診断フィールド付きの見やすいディスプレイ

使いやすい大型ディスプレイにより、流量、温度、積算値を素早く読み取ることが可能です。部分的な満管または許容最大温度の超過など、操作中に発生したエラーは、NAMUR推奨NE107に従って診断シンボルで表示されます。最適な視認性を確保するため、取付位置に応じて画面が自動的に回転します。そして、機器をノックするだけで、設定パラメータを呼び出し、監視できます。

カタログダウンロード>>

Bluetoothを介したワイヤレス設定および試運転

Bluetooth接続により、アクセスしにくい設置場所であっても、10 mの距離でワイヤレス設定およびデータ取得が可能です。エンドレスハウザーの無料アプリSmartBlueにより、お客様は迅速かつ簡単にすべての機器や診断機能を操作できます。また、デバイス設定を保存して別のPicomagデバイスにアップロードすることも可能です。 アーカイブおよび転送のために、設定情報をPDFファイルとしてエクスポートすることができます。

流量計 Picomagにスマホから接続 ©Endress+Hauser

コンパクトなデザインのため、Picomagはスペースが不十分だったとしても、直径50 mm(2")までのあらゆる配管に設置できます。NPTネジ、Rネジ、雌ネジ、トリクランプまたはヴィクトリックなど、各種のプロセス接続が用意されています。Picomagは高い繰返し性(±0.2% o.f.s.)、つまり信頼性の高い測定値が重視されるアプリケーション向けのコストを最適化したソリューションです。たとえば、ユーティリティアプリケーションにおける水流量の正確な測定やエネルギーコストの最小限化に最適です。

流量計 Picomag ©Endress+Hauser

IO-Linkテクノロジーによる最適なシステム統合

もう1つの特長となるのは、IO-Linkテクノロジーを介したプロセス制御システムへのデジタルデータ伝送です。この通信規格は、あらゆる従来型のフィールドバスシステムと組み合わせることが可能です。そのため、既存のインフラに設置する場合に最大限の柔軟性を発揮します。IO-Linkマスタにより、制御室に至るまでの包括的なデータアクセスが実現します。また、機器交換後のパラメータの自動転送や、従来の配線と比べて配線の手間が軽減されるというメリットもあります。

     

製品の詳細情報は>>こちらから

ダウンロード

    Picomag e-book

    Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for your utilities, and easily access related tools such as the SmartBlue App, movies or brochures.

    Picomag – Innovation Brochure

    Flow metering in a pocket-sized format. For the reliable measurement of conductive liquids in utilities.

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.