キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

新型Liquiphant FTL62 / FTL64

耐腐食、高温に対応する新型音叉式レベルスイッチ

全世界で60万台以上の出荷実績を誇るLiquiphantに新しい製品が加わりました。
FTL62は耐食性の高い液体に対応するため、ECTFE、PFA、エナメルといった多様なコーティングセンサをご用意した腐食性アプリケーションのスペシャリストです。
FTL64は最大+280℃までの高温プロセスに適用可能な、高温アプリケーションのスペシャリストです。

利点

  • 腐食性液体用コーティング(ECTFE、PFA、エナメル)をご用意(Liquiphant FTL62)

  • 最大+280℃までの高温プロセスに対応(Liquiphant FTL64)

  • 二次隔壁によりユーザーの安全性を確保

  • Heartbeat Technologyにより周波数の履歴を監視。予知保全に貢献

  • SmartBlueアプリで簡単に検証レポートを作成 - メンテナンス時間とコストの削減に貢献

耐腐食性が求められるアプリケーションに最適 - Liquiphant FTL62

Liquiphant FTL62は腐食性液体を扱う特定のアプリケーションにおいて音叉部を保護するため、ECTFE(ハラー)、PFA、エナメルのような高い耐腐食性コーティングをしたセンサをご用意しております。
高い安全性を確保するため、IEC61508に準拠して開発され、タンクの溢れ防止や空検知、ポンプの空引き防止に最適なレベルスイッチです。
センサ部は最大3mまで伸長が可能ですので、様々なポイントレベルの検出に対応致します。
二次隔壁を備えているため、万が一センサが破損したとしても、ユーザーの安全性を確保致します。

高温プロセスでの設置が求められるアプリケーションに最適 - Liquiphant FTL64

Liquiphant FTL64はプロセス温度が非常に高いアプリケーションに設置が可能なレベルスイッチです。最大+280℃までのプロセスに設置が可能です。
高い安全性を確保するため、IEC61508に準拠して開発され、センサ部は最大3mまで伸長が可能です。
二次隔壁を備えているため、万が一センサが破損したとしても、ユーザーの安全性を確保致します。
センサ部の材質はSUS316Lやハステロイをご用意しており、オプションでPFAコーディングセンサの選択も可能です。

新型Liquiphantで提供する機能をすべて装備

特定アプリケーションのスペシャリストLiquiphant FTL62およびFTL64は、新型Liquiphantで提供する機能をすべて装備しています。
視認性に優れたLEDモジュールは、機器から離れた場所からでもレベルスイッチのステータスを確認可能です。
Bluetoothモジュールは、レベルスイッチのステータスだけでなく、振動周波数を確認できます。また、Heartbeat Technologyとの組み合わせで検証レポートの作成、文書化を行い、過去8回分の検証レポート作成時の振動周波数の履歴を確認できますので、付着や腐食の傾向監視にお役立ていただけます。

リクエストフォーム

製品・サービスに関するお問合せ、資料請求など、お客様のご要望をお送りください。

お客様情報をご入力ください。

ご要望を選択してください。(複数選択可)

※ 添付書類がある場合には下記のE-mailアドレスをご利用ください。
Email: info.jp.sc@endress.com

Liquiphant FTL62 - エナメルコーティング ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL62 - エナメルコーティング

Liquiphant FTL62 - PFA(Ruby Red)コーティング ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL62 - PFA(Ruby Red)コーティング

Liquiphant64 - 高温アプリケーション用 ©Endress+Hauser

Liquiphant64 - 高温アプリケーション用

Heartbeat Technologyによる腐食検知により予測メンテナンスが可能

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性