SmartBlue App

快適で安全なデバイスへのアクセス

アプリを起動する前に、デバイスの半径20メートル以内の安全で操作のしやすい場所を選んでください。
特に手の届かない場所や危険な場所にある機器の設定や操作を、SmartBlue Appを利用することで簡単に行うことが可能になることには非常に意義があります。メンテナンスも実施できるよう、すべてのデータは常にリアルタイムに確認できます。SmartBlueは、Bluetooth® ワイヤレス技術をベースとしており、別のドライバは必要ありません。また、データはドイツのフラウンホーファー研究機構により認定された暗号化システムで伝送されます。

利点

  • 携帯端末からのアクセスで時間を節約できます。

  • 診断情報もリアルタイムのプロセス情報も常に手元にあります。

  • 安全第一:危険場所に立ち入る必要はありません。

  • 暗号化された安全なデータ伝送が可能です。

  • 信頼性:設定やメンテナンス中のデータ損失がありません。

  • すべての測定データを含むデバイスのライブリストには、プラント内のステータス概要が表示されます。

SmartBlueを利用可能なデバイス:

レーダーは新たな次元へ

Micropilot FMR10 の詳細情報はこちらから >>>

Micropilot FMR20 の詳細情報はこちらから>>>

ユーティリティ向け スマート電磁流量計

Picomag の詳細情報はこちらから >>>

AndroidおよびiOS機器に対応

アプリケーションをダウンロードするには、当社のGoogle Playストアか、またはAppleの当社App Storeへ移動してください。

©Endress+Hauser
SmartBlue App ©Endress+Hauser

SmartBlue Appを使用したMicropilot FMR10 および FMR20 の設定