Prosonic Flow G 300/500 によるプロセスガス測定の見直し
石油・ガス産業および化学産業の厳しいアプリケーション向けの超音波式ガス流量計
高度なガス分析による最適なプロセス監視
超音波式ガス流量計 Prosonic Flow G 300/500 には、たとえば、特別なアプリケーションまたは厳しいプロセス制御要件に対応する高度なガス分析機能が装備されます。この機能により、選択したガスの種類(純ガス、混合ガス、天然ガスなど)に応じて、追加のパラメータおよびプロセス変数の計算が可能になります。例として、体積流量、基準体積流量、質量流量、エネルギー流量、発熱量、ウォッベ指数、ガスの種類、モル質量、メタン含有量(%)、密度、粘度などがあります。
超音波式ガス流量計 Prosonic Flow G は、ドライガスとウェットガスの両方の測定において高い信頼性を発揮します。Proline 300/500変換器の広範な機能と組み合わせることにより、プロセス制御および監視に関して新しい選択肢がもたらされます。Prosonic Flow Gは、プロセスや周囲条件が変動する場合でも、比類のない繰返し性で正確な測定値を保証します。堅牢な工業設計により、メンテナンスなしで長期間にわたって機器を操作できるため、ユーザーは時間とコストを節約できます。
堅牢かつ業界向けに最適化
超音波式ガス流量計 Prosonic Flow G には、高度な堅牢性があります。接液部はすべてステンレス製で、NACE MR0175/MR0103に準拠します。超音波振動子はグレード2チタン製も入手可能です。センサハウジング全体も耐食性ステンレスで構成されているため、Prosonic Flow Gは、特にオフショアおよびオンショア分野の厳しい周囲条件に適しています。Prosonic Flow Gは、IEC 61508(SIL)に準拠して開発されており、安全関連のアプリケーションに最適です。
Heartbeat Technology – 操作上の安全性を最大化
もう1つの特長となるのは、Heartbeat Technology です。このテスト機能は、すべてのProline計測機器に搭載されており、最大の診断範囲(>95%)で恒久的な自己診断を行うこと、そして、TÜV SÜDにより認定された度量衡学的にトレース可能な機器検証をプロセスの中断なく行うことが可能です。 これらすべてにより、プラントの複雑さと危険が減少し、信頼性と可用性が向上します。
シームレスなシステム統合に役立つ変換器
Prosonic Flow Gには、最大4つの入出力を備えたProline 300 (一体型) または Proline 500 (分離型) など、各種の変換器が用意されています。これにより、流速、超音波速度、圧力、温度の同時測定が実現します。HARTまたはModbus RS485、WLAN、あるいは任意に組み合わせ可能な入出力を介したデジタルデータ伝送により、すべての測定データおよび診断データにいつでもアクセスできます。
同様のトピックを読む
ダウンロード
-
Innovation brochure - Proline Prosonic Flow G 300/500
Prosonic Flow redefines process gas measurement
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
eBook - Proline Prosonic Flow G 300/500
Prosonic Flow redefines process gas measurement
ファイルサイズ:
ファイル名: