キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

113 GHz + Your Wavelength

各種アプリケーションに最適なレーダー周波数

エンドレスハウザーのレーダーレベル計ポートフォリオは、発信周波数80GHzのレーダーレベル計 Micropilot FMR6xシリーズ*が追加されたことで完成しました。当社のレーダーレベル計製品群にこの製品が加わり、トータル発信周波数113GHzのレーダーレベル計を取り揃えたことで、お客様のプロセス毎に最適化された機器を提案いたします。
新Micropilotシリーズは、IEC 61508に準拠して開発されたエンドレスハウザー初の80GHz技術を備えたプロセス用レーダーレベル計です。
* 国内販売開始時期は、2017年秋頃を予定しています。

利点

  • 安全重視の設計とガイド付きSILプルーフテストは、プラントのリスク回避を可能にします。

  • 信頼性の高い測定により、プラントの可用性と生産性が向上します。

  • 最適な製品は不要なコストの発生を回避し、確かな結果が得られます。

  • 容易なエンジニアリングと設置によるコスト削減が可能。

  • Heartbeat テクノロジーは、ダウンタイムを無くし、予知保全を可能にします。

安全重視の設計

すべてのFMR6xシリーズは、幅広いプロセスおよび環境条件で正確で信頼性の高い測定が可能です。機器のハードおよびソフトはIEC 61508に準拠して開発されており、SIL2/SIL3対応可能です。FMR6xシリーズは、お客様のプロセスにおいて最高の安全基準を提供します。

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat テクノロジー

新たなMicropilotシリーズの付加価値は、心拍数から名付けたHeartbeat テクノロジーにあります:ライフサイクル全体で、プラント操業のコスト効率と安全性を高める機能です。ダウンタイムなく各測定ポイントの検証および文書化を行うことが可能です。Heartbeatテクノロジーは、デバイスを監視し、プロセスデータを表示することで、予知保全のための傾向把握を可能にします。さらに、ガイド付きSILプルーフテストで時間とコストを削減できます。

80GHz テクノロジー

80GHz技術搭載のMicropilotにはいくつかのアドバンテージがあります。放射角の小さいレーダー信号とダイナミックアルゴリズムにより、粉粒体のサイロにおいて最大125mまで安定した測定が可能です。液体においては、Micropilotは、±1mmの精度で測定が可能です。レーダー放射角が狭いため、測定の影響を考慮すべきタンク壁面の設置物や障害物の範囲を極めて小さくすることができます。また、革新的なアンテナデザインにより、付着や結露による測定影響を抑制します。

113GHz + Your Wavelength

私たちは新しい発信周波数の機器を開発した訳ではありません。アプリケーション毎に最適な周波数があるということをお伝えしたかったのです。トータル113 GHzのレーダーレベル計ポートフォリオにより、お客様のプロセスに最適なご提案が可能になりました。
お客様の要求(お客様の波長)を徹底的に理解することで、適切な波長のレーダー機器をご提案します。

113GHz ©Endress+Hauser