石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド 
              トラックおよび鉄道車両での取引計量における正確な数量測定を実現
             
           
    
      
        
          
          
          
         
        
        
        
       
     
   
    
    
 
	 
  
	
  
	
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
                Endress+Hauserは、質量または容積単位で石油・ガス製品製造工程向け受払メータリングスキッドを包括的にご提供します。最先端技術によるお客様のプラントの液体取引計量用アプリケーションの最新化、および地域的または国際的な基準への適合が可能になります。
       
    
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
      
        Available for: 
        
          化学産業
石油・ガス/海洋事業
鉱業、鉱物および金属
電力・エネルギー
食品・飲料
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
    
  
    
      
        
          Hardware & Software:
Endress+Hauserの最新式コリオリ流量計 温度/圧力伝送器および計測ゲージ 組立て、認証取得、作動テスト実施済みのスキッド バッチコントローラ 脱気容器およびストレーナー(払出) デジタル制御、遮蔽バルブ トラックの接地および溢れ防止 緊急停止ボタン 接続とマスタメータの証明、オフローディングポンプ、機能やハードウェアの追加および統合、上部または下部ローディングアーム、監視HMIおよびターミナル・マネジメント・システムなどの追加オプション プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意  
         
          Services:
アプリケーションに対する整合性および損失ゼロアセスメント 現場調査、製品選択、詳細設計、およびエンジニアリング 調達および製造 認証取得と作動テスト 検査およびFAT、船積み、輸送 スキッドの設置、試運転及びサイトでの立会試験 スタートアップおよび運転開始のサポート トレーニングおよびドキュメンテーション、メンテナンス、および再校正サービス Heartbeat診断、監視、検証 プロジェクト要件に応じ、その他のオプションにもご対応します。  
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
  
    
      
    
    
        
        過去10年間で15,000以上の取引計量機器を設置 
        
                    Endress+Hauserの取引計量用認証取得済みPromassコリオリ流量計を搭載した石油・ガス産業向け受払メータリングスキッドは、OIML R 117以上の取引計量精度を誇り、さらに圧力低下の抑制、大流量、省スペースを可能にします。可動部の排除、IEC 61511-1対応のHeartbeat Technology、Namur NE 107準拠の診断、および予測メンテナンス機能により、メンテナンスを最適化します。
        お客様のあらゆるトラックおよび鉄道車両用石油・ガス取引計量用アプリケーションに対して、フロントエンドのエンジニアリング設計から運用、メンテナンスに至るまで、機器のライフサイクル全体にわたって、弊社の世界中の測定専門家のネットワークがお客様をサポートします。
         
     
       
    
    
      
      
      
        
        
          損失ゼロアプローチを導入します。Endress+Hauserとのパートナーシップによって行われる現場調査、基本設計、および製品選択などで、お客様のプロジェクト要件およびプロセスの改善点の洗い出しが可能になります。 
          
         
    
       
       
      
      
        
        
          Endress+Hauserのプロジェクトマネジメント、詳細エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメンテーション、認証取得などのサービスにより、お客様の石油・ガスプラントプロジェクト向けの最適な製品導入およびリスクマネジメントを約束します。 
          
         
    
       
       
      
      
        
        
          弊社のトレーニング、検証、再校正、およびメンテナンスサービスにより、効果的かつ効率的な操業が持続可能です。 
          
         
    
       
       
      
      
        
        
          Endress+Hauser独自のNetilionエコシステムは、お客様の機器をライフサイクル全体にわたり管理します。 
          
         
    
       
       
     
    
   
 
    
	 
    
		  
                    
   
      
        
          
    
      
    
    
        
        
Discover success stories from our customers 
        
    
       
           
         
        
          
              
            
              
    
      
      
        
          
          エンドレスハウザーはグローバルな化学薬品およびプラスチック販売代理店に「総合的なターンキーソリューション」を提供
         
               
    
      
          
             
           
          
           
             
           
         
          
              
            
              
    
      
      
        
          
          Wintershall Dea社はプロマス Fの法的義務である炭化水素を使用した校正を、エンドレスハウザーの新しい工場校正装置で実施するようになりました。これは、現場校正よりも大幅に低コストのオプションとなります。
         
               
    
      
          
             
           
          
           
             
           
         
          
              
            
              
    
      
      
        
          
          容積式流量計で発生したメンテナンスコストおよび計測誤差が許容できないレベルに上昇しました。Arkemaは充填ステーション用のこれらの容積式流量計を質量流量計に交換しました。
         
               
    
      
          
             
           
          
           
             
           
         
       
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions 
        
    
       
    
      
        
          
          
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
    
	
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions 
        
    
       
    
      
        
          
          
         
       
     
   
 
    
	 
	
		
  
  
    
      
      
        
          
            
              
                天然ガスパイプライン中の H2 S の検出 
                Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                石油タンカー用アンローディングシステム 
                石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出 
                Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ 
                処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                タンクランダウン時のLNG組成測定 
                Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ 
                石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム 
                燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                石油・ガス産業向けタンクゲージシステム 
                Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                ローリー積載時のLNG組成測定 
                LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ 
                LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定 
                ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視 
                お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
        
          
            
              
                天然ガスパイプライン中のH2Oの検出 
                Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
               
             
    
      
          
             
           
          
           
           
          
         
       
     
   
  
 
	 
 
           
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します 
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。 
          詳細については、当社の Cookie ポリシー  をご覧ください。
          
        
        
          
            
                カスタマイズ 
             
           
          
            
                重要なもののみ受け入れる 
             
           
          
            
                すべて受け入れる