ガスタービン燃料供給時の高速組成測定
              ガスタービン供給燃料組成の正確な非破壊分析
             
           
    
      
        
          
          
          
         
        
        
        
      
     
  
    
    
	 
  
	
  
	
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
                Rxn30プローブを搭載したRaman Rxn5アナライザーは、ガスタービン燃料の組成を高速に測定します。リスク低減、タービン運転条件の最適化、品質適合性要求の達成を実現します。   
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
    
  
    
      
        
          Hardware & Software:
- Raman Rxn5 アナライザー
 - Modbus TCP/IPまたはRS485に対応したRaman RunTimeエンベデッドコントロールソフトウェア
 - Raman Rxn-30 プローブ
 - 150mまでの光ファイバーケーブル
 - サンシェードラック、キャビネット、シェルタ
 - リファレンスガスによる校正
 - 電源・通信ケーブル内部配線
 - リモートアクセスサポート
 
 
         
          Services:
- アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション
 - プロジェクトマネジメント&エンジニアリング
 - 出荷前工場立会検査及び現地受入検査
 - 現地試運転調整
 - システム性能検証サービス
 - カスタマートレーニング
 
 
         
       
    
   
    
	 
    
		  
  
  
    
      
    
    
        
        多成分測定が数秒で可能
        
                    タービンの効率を最適化
        Endress+HauserのRaman Rxn5アナライザーは、速度を犠牲にすることなく、ガスタービン燃料供給の全組成測定を行います。高速な測定結果によって、燃料組成の変動をすばやく検出し、運転効率を最適化するための重要な変更を行うことができます。混合燃料の特性に合わせた燃焼条件の調整が容易にできます。火炎速度を迅速に調整し、フラッシュバックのリスクを低減します。ステージダウン、ブローアウト、過剰排出などのタービン問題のリスクを最小化します。
        高速で信頼性の高いリアルタイム組成測定と低メンテナンスにより、ガスタービン運転の安全性と効率性を向上させます。
         
     
       
    
    
      
      
      
        
        
          数秒で結果が出るので、過渡事象を素早く検出できます。
          
         
    
       
       
      
      
        
        
          H2、N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、O2、Btu、Wobbe indexを1つのシステムで同時測定可能
          
         
    
       
       
      
      
        
        
          組成測定により炭化水素の露点を計算し、凝縮水やバーナーのコークスアップを防止
          
         
    
       
       
      
      
        
        
          少ないメンテナンス、少ない校正回数、サンプル移動、キャリアガスなしで、最小限のサンプルコンディショニングを実施
          
         
    
       
       
    
    
   
    
	 
    
		  
                                 
  
  
    
      
    
    
        
        
Discover success stories from our customers
        
    
       
      
        
          
            
      
      
      
        
          
            Quality & Compliance
            
            
              
              ガスタービンに使用される様々な燃料の組成測定に、ラマン分光分析装置が非常に有効である理由をご紹介します。
             
           
         
    
        
        
    
       
            
           
            
      
      
      
        
          
            Quality & Compliance
            
            
              
              Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
             
           
         
    
        
        
    
       
            
           
         
      
      
    
    
      /
      
    
    
    
      
     
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
        
    
       
    
      
        
          
          
         
      
     
   
    
	 
    
		  
  
      
        
        
          
            
              
                
                  
                  
                
                
                  Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds 
                  
                
               
              Learn why Raman analyzers are an extremely effective composition measurement tool for a wide range of fuels used to power gas turbines today. 
             
            
              
                
                  
                  
                
                ダウンロード
              
            
           
            
              
                
                  
                  
                
                
                  Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
                  
                
               
              Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
             
            
              
                
                  
                  
                
                ダウンロード
              
            
           
            
              
                
                  
                  
                
                
                  Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
                  
                
               
              Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
             
            
              
                
                  
                  
                
                ダウンロード
              
            
           
          
         
      
     
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
        
    
       
    
      
        
          
          
         
      
     
   
    
	 
	
		
	
 
          
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
          詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。