プロセスプラントでの事故は、多くの場合、環境、人、設備に深刻な被害をもたらします。Endress+Hauserのプロセスおよび機能安全に関する幅広い製品ラインナップと専門知識は、偶発的または体系的な故障の低減、検出、排除に役立ちます。ガスの性質と潜在的な危険性を考えると、水素およびCCUSアプリケーションのバリューチェーン全体にわたり安全性を確保することが最も重要になります。
重要な事実
800 億ドル (USD)
の H2 インフラへの世界の年間平均投資額は、2050 年までに 10 倍に増加 (IEA)
金メッキメンブレンによる水素圧力測定
水素アプリケーションにおける圧力測定には、透過による特有の課題があります。水素ガスサービスでは、分子が圧力伝送器のダイアフラム表面を通過して拡散し、封入液中に気泡を形成します。圧力センサまたはダイアフラムシールは密閉環境であるため、この透過分の容量を排出する手段がなく、SUS 316L相当/アロイC製の薄型メンブレンが膨張して破損します。
この分野の当社の専門知識
適切な金メッキ処理は、水素透過を大幅に低減して圧力伝送器の寿命を延ばすことができるコスト効率の高い方法です。Endress+Hauserの圧力測定機器を利用すると、以下のメリットが得られます。
- 水素アプリケーションにおける信頼性の高い高精度の圧力測定
- 圧力伝送器の幅広い製品ラインナップが金メッキオプションに対応
- 水素透過バリアに関する数十年に及ぶ経験
- 機器に容易にアクセスできるBluetooth接続
SMRおよびATRプロセスにおける信頼性の高い温度測定
水蒸気メタン改質(SMR)は、水素製造の最も重要かつ効率的なプロセスの1つです。改質リアクタでは、高温(900 °C)/高圧の触媒存在下での吸熱反応後に、メタンを蒸気で加熱し、水素と一酸化炭素の混合物を取得します。水素製造の後続のプロセスステップには、水性ガスシフトリアクタや圧力スイング吸着装置(PSA)があります。
この分野の当社の専門知識
自己熱改質(ATR)では、酸素と蒸気が炭化水素と反応して合成ガスを生成します。このプロセス条件の特徴としては、900~1200 °Cの最高動作温度、高性能触媒で満たされた2つのゾーンにおける強い温度勾配、最大圧力8 MPaなどがあります。
動作温度範囲の継続的な監視は、プラントの高い効率と安全性を実現するために不可欠です。Endress+Hauserの温度測定機器を利用すると、以下のメリットが得られます。
- 堅牢な高温熱電対:耐摩耗性と耐食性を強化した革新的なサーモウェル材質により、長寿命を保証し、熱供給を継続的に最適化
- iTHERM MultiSens機器とStrongSensテクノロジーの組合せにより、プロセス温度変化を複数のポイントでマッピングして触媒性能を向上
- 最速の応答時間を提供する薄型温度プローブにより、リアクタの熱応力を確実に監視
コリオリ流量計による流量測定の改善
水素は大気中に存在する最も軽いガスであり、大気条件下での密度は天然ガスの10分の1です。水素ガスストリームには音を伝達する質量がほとんどなく、多くの場合、高速ガスの性質を示すため、速度ベースの測定原理では、繰返し性の高い正確な流量測定結果を得ることは困難です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserのコリオリ質量流量計は、このような課題の克服に役立ちます。
- コリオリ質量流量計は、測定原理においてガス特性を利用しないため、水素測定に最適な測定技術です。
- 最高レベルの測定感度により、質量流量の測定範囲を最大限に拡大
- 優れたゼロ点安定性により、低圧での水素測定を市場で最小の測定誤差で実施可能
CO2貯蔵タンクにおけるガイドレーダーレベル計によるレベル測定
CCUS技術の導入により、コンビナートから大量の二酸化炭素を回収し、排出量を最小限に抑えることができます。CO2はさまざまな相状態で輸送できますが、相変化による特有の課題があります。CO2は主に液相状態で貯留され、船舶で輸送されて隔離/永久貯蔵されます。このプロセスでは、低温の液体CO2とマテリアルハンドリングを考慮して、安全面の配慮が重要になります。
この分野の当社の専門知識
貯蔵タンクや輸送タンク内の液体CO2のレベル測定は、比誘電率が低いため困難です。Endress+Hauserのガイドレーダーレベル計の測定技術は、以下のようなメリットを提供します。
- 特許取得済みのプローブ終端評価アルゴリズムとコアキシャルプローブにより、安定性の高い正確な測定を実現
- プロセス密度、温度、付着物の変動による影響を受けない測定により、プロセスの信頼性を確保
- 機械装置とは異なり、可動部がなくメンテナンスが不要なため、安全性と可用性を保証
液体水素タンクの静電容量式レベル測定
液体水素(LH2)のレベル測定は、-253 °Cまでの極低温条件において、事業者はこの物質の取扱いに伴う課題に対処する必要があるため、困難な作業です。Endress+Hauserの製品ラインナップでは、このような低温測定のためにさまざまな技術が採用されています。導圧管による差圧レベル測定が、極低温アプリケーションにおける標準的なソリューションですが、サーボ技術もEndress+Hauserの最も古い技術である静電容量式プローブと同様の機能を果たします。
この分野の当社の専門知識
静電容量技術により、LH2アプリケーションにおいて実証済みの測定が可能になります。測定は、比誘電率、蒸気、温度、圧力の変化に依存しないため、安全で信頼性の高いレベル測定を実現します。
- 実績のある静電容量技術による安全性の向上
- 特殊な断熱コンポーネントと分離型の電子モジュールにより、機器に対する極低温の影響なし
- 使用実績があり、中小規模の固定式タンクでの使用に最適
Endress+Hauserの価値提案
水素の特異な性質は事業者にいくつかの重要な課題をもたらしています。たとえば、元素自体の透過・脆化の危険や、高圧、高温、極低温条件などの厳しいプロセス条件があります。二酸化炭素は、パイプラインの完全性と安全性に関連する問題を引き起こす可能性のある不純物と同様に、ユニークな挙動や相変化のリスクがあるため、濃厚相でのパイプライン輸送に課題があります。
- SIL認証取得機器の幅広い製品ラインナップ
- 最高水準の安全性と精度を保証する実績のある試験済みの測定技術
- 設置/設定が容易:Endress+Hauser Heartbeat Technologyの健全性監視機能により、メンテナンスフリーの運用を実現
- 複雑さと設計リスクの軽減:当社の機器は、経験に基づく材質の厳選や、安全な動作範囲を確立するための厳格なストレステストを含む共通の基準に従って社内で製造されています。
- 機能安全とサイバーセキュリティに対する包括的なアプローチ