キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
砂糖製造プロセスでの蒸発工程

砂糖製造業向けのプロセス計装

革新的で堅牢性が高く、生産およびメンテナンス時の洗浄が容易な測定テクノロジー

砂糖生産はコストが重視される業界です。堅牢性および耐久性が高く高品質なプロセス計装は、砂糖工場の生産性を向上させ、安定した品質を保証するために何よりも重要です。製品の品質を妥協することなく、砂糖製造プロセスを最適化することが可能です。洗浄が容易で、信頼性の高い革新的な測定テクノロジーにより、プラントの高い可用性を保証し、メンテナンス中に機器が損傷するリスクを低減することができます。

Endress+Hauserの提供するサービス

Endress+Hauserは、厳しい砂糖生産業界におけるお客様の課題を解決するために、認定を取得した流量計、レベル計、温度計、圧力計および分析機器など、全製品ラインナップを提供します。当社の機器は、メンテナンス中の洗浄プロセスや過酷な生産プロセスに耐えるように設計および製造されています。

  • 一貫した製品品質

  • 安定した処理パラメータ(例:Brix)

  • 流量計やその他のプロセス関連機器などのインストールベースに対する安全性

  • 機能停止の削減

アプリケーション

蒸発プロセスにおけるレベル測定

砂糖生産における最も困難なアプリケーションの1つは、蒸発器のレベル測定です。低レベルの精製絞汁により、バッチ全体が損なわれ、予定外の機能停止が発生する可能性があります。

砂糖プラントにおける蒸発器
この分野の当社の専門知識

バイパスシステムに組み込まれたレーダー技術は、堅牢性、安定性、信頼性の高いレベル監視を約束します。

  • Endress+Hauserの非接触マイクロウェーブ式レベル計Micropilot FMR60などを使用したレーダーレベル測定により、蒸発プロセス中のレベル測定を最適化できます。

差圧測定の最適化

過酷な生産環境と洗浄プロセスにより、蒸発器の差圧システムは頻繁に損傷します。

砂糖工場に設置されたDeltabar FMD71電気式差圧測定
この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserの革新的な電気式差圧システムでは、信頼性の高い1対1交換が可能です。

  • 電気式差圧システムDeltabar FMD71のセラミックセンサにより、耐摩耗性および真空気密性と組み合わされた最高の堅牢性が提供されます。さらに、Deltabarにより、設置の迅速化、メンテナンスとダウンタイムの削減、スペアパーツ在庫の減少が実現します。

安全なリミット値内でpH測定を保持

砂糖結晶化プロセスの最適なpH範囲はpH6.5~7.0であり、それによって最高品質の最終製品が約束されます。糖と混合された水のイオン強度が低いため、ガラス電極は使用できません。

砂糖製造で使用される結晶化システム
この分野の当社の専門知識

当社のデジタル式非ガラスセンサISFETまたはMemosensテクノロジーと組み合わされたエナメル電極を推奨します。

最高レベルのBrix濃度

約65° Brixの蒸発工程で糖蜜は製造されます。適切なタイミングで信頼性の高い正確な結果を得ることが重要です。

砂糖製造での蒸発プロセス
この分野の当社の専門知識

質量流量および密度の測定という主な役割とは別に、PromassはBrix濃度の高精度インライン測定も行います。また、コリオリ質量流量計 Promassにより、Endress+HauserのHeartbeat Technologyを用いた明確かつ標準化された診断通知の管理が可能となり、それによって予知保全が実現し、操作の信頼性とプロセス安全性が立証されます。

砂糖生産プロセス

砂糖生産の改善および最適化

甜菜を原料とする砂糖生産プロセス ©Endress+Hauser

甜菜生産プロセスの概要

サトウキビを原料とする砂糖生産プロセス ©Endress+Hauser

サトウキビ生産プロセスの概要

糖液蒸発プロセスの概要

砂糖の結晶化および遠心分離のプロセスフローおよび測定点

利点

製糖業者にはダウンタイムの最小限化または砂糖生産プロセス中のその他のリスク低減が求められます。そのため、お客様に寄り添う信頼できるパートナーが必要となります。当社の経験豊富な産業およびアプリケーションエンジニアが、お客様のプロセスの最適化とプラントの可用性向上をお手伝いします。

  • 24/7

    中断または停止のない生産を保証

  • NO

    生産およびメンテナンス中のプロセス計装のエラーや故障なし

  • 1,000台以上

    1,000台以上のEndress+Hauserのプロセス機器が各地の砂糖工場に設置済みでプラントの可用性を向上

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

当社製品ラインアップをご確認ください

関連事例

その他の産業