キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

乳製品産業向けセンサ

Endress+Hauserの高精度な測定技術により高品質の乳製品製造を保証

乳製品製造プラントに立つ女性

酪農業は、利益率の低さと高品質への厳しい要求が共存する、繊細なビジネスです。
ミルク加工工程の最適化は、コストを抑えながらも、常に高い製品品質を維持する鍵となります。
中でも熱処理は、消費者の安全確保と工場の効率化に欠かせない重要なプロセス。
正確かつ革新的な計測技術センサーが、適切な温度範囲での熱処理を実現し、厳格な規制への準拠を支えます。

重要な事実

4000€ / 年

のエネルギー損失

もしくは、それ以上のエネルギー損失がUHT上の温度測定の不正確さに起因して発生しています。設定値よりわずか2度高いだけで、不必要に使用されたエネルギーのために高い追加コストが発生します。精密な測定技術でリソースをコントロールしませんか。

熱交換器内の温度センサ ©Endress+Hauser
インサイト

高速温度センサにより加熱制御を改善

殺菌プロセスを制御するには、温度を厳密に制御することが非常に重要です。高い精度と応答時間の短さにより、エネルギーの浪費を抑え、製品が必要以上に熱応力にさらされることを防ぎます。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserはサニタリプロセス用に最速の温度センサを開発しました。この革新的なテクノロジーが品質の向上とコストの削減を実現します。さらに、高精度、スピーディ、安定性のある温度測定が組み合わされることで、最高のプロセス品質と信頼性の高い製品品質が約束されます。

  • Endress+Hauserの革新的な温度センサiTHERM TM411を設置して、UHTプロセスでの温度監視を向上できます。
  • iTHERM QuickSens技術により市場最短の応答時間(t90 = 0.75 秒)が実現します。
  • iTHERM QuickNeckにより、再校正にかかる時間を大幅に節減できます(測定点あたり最大20分)。
  • 自己校正可能な弊社の温度センサiTHERM TrustSensを使用して、重要なアプリケーションにおけるリスクの軽減とプロセス安全性の向上を図ることが可能です。
乳製品プラントにおけるPromag H ©Endress+Hauser
インサイト

牛乳低温殺菌プロセスにおける流量測定

高精度の流量計を使用した適切な加熱により食品の安全を保証します。

この分野の当社の専門知識

電磁流量計は、酪農事業における流量測定の主要部分を担うとともに、牛乳加熱プロセスにおいて重要な役割を果たします。

  • Proline Promag Hには、温度と導電率の測定機能が内蔵されています。
  • 診断、検証、監視機能を備えた当社のHeartbeat Technologyにより、プロセスを最適化します。
乳製品製造における牛乳貯蔵タンク Shutterstock/Strandperle
インサイト

信頼性の高いレベル計

熱処理システムにおける最も困難なアプリケーションの1つが、バランスタンクのレベル制御です。小型タンクの場合、急激にレベルや温度が変化します。

この分野の当社の専門知識

このアプリケーションには静圧式レベルセンサが最適です。温度補正機能付きで100mm H2Oまでの範囲に対応し、信頼性の新たな基準を打ち立てます。

  • 分離型の電子モジュールを装備したDeltapilot FMB50を使用することにより、過酷な環境や洗浄サイクルにおけるリスクの軽減にも役立ちます。
  • もしくは、サニタリアプリケーション向けのコンパクトな液体用レベルリミットスイッチLiquiphant FTL33を使用できます。
乳製品製造における熱交換 @Endress+Hauser
インサイト

熱交換器の差圧測定

食品の安全性を保証するため、再生段階全体の差圧を保持する必要があります。測定の安定性と信頼性がカギを握ります。

この分野の当社の専門知識

この重要なアプリケーションには、電気式差圧測定が推奨されます。

  • 当社の革新的な電気式差圧センサDeltabar FMD72を使用して測定を最適化
Liquitrend QMW43付着物監視センサ ©Endress+Hauser
インサイト

製品品質を守る、蓄積モニタリング

乳製品の微生物学的安定性はその保存期間と品質にとって極めて重要であり、多くの場合は法律で規制されています。しかし、牛乳の熱処理は内壁の汚れの原因ともなります。この汚れは加熱サイクルの効率に影響し、製品汚染を引き起こすこともあります。そのため、加熱プロセス全体を通した付着物の状態と保持管内の製品の有無の制御が、プロセス制御および製品品質の最適化の鍵となります。

この分野の当社の専門知識

Endress+HauserのコンパクトなポイントレベルスイッチLiquiphant FTL43およびLiquipoint FTW33は、汚れや堆積物などのプロセス異常を高精度に検出します。これらのセンサーを殺菌工程のホールディングチューブに設置することで、堆積物の形成状況やその進行度合いを継続的にモニタリングできます。 その結果、洗浄の必要性を的確に判断でき、製品品質を損なうことなく生産時間の延長が可能になります。

乳製品プラントで働く校正エキスパート ©Milchwerke Schwaben
インサイト

お客様の計装機器品質を最新の状態に保持

定期的な校正は、重要なプロセスを制御する計測機器を仕様の範囲内に保持し、食品の安全性と品質を守るには不可欠です。

この分野の当社の専門知識

プラントの高い可用性と機器の適合性の両方を確保するために、現場校正から認定ラボ校正まで、Endress+Hauserはタイムリーかつトレーサブル、コスト効果の高い校正サービスを提供します。弊社の校正エキスパートは、インストールベース全体のあらゆる活動の最適化をサポートします。

  • 弊社の機器校正サービスにより、プロセスの中断を最小限に抑えながら、お使いの機器の品質を最新に保つことができます。

利点

Endress+Hauserは、業界における専門知識と幅広い製品ポートフォリオに加え、価値あるプロセス知識を通じてお客様をサポートします。
国内外のすべての規制要件を満たすための支援を行い、信頼できるパートナーであることをお約束します。
短期的な利益だけでなく、お客様との長期的な関係を築くことこそが、Endress+Hauserの目指すゴールです。

重要な事実

0.75秒

応答時間(t90)

iTHERM QuickSensは、プロセス制御の最適化に向けて、業界最速の応答時間を誇ります。

重要な事実

300万

Proline Promag

1977年の発売以来、電磁流量計は幅広い用途で使用され、累計3百万台以上が販売されています。

重要な事実

8,700件

特許および特許出願

Endress+Hauserの製品、ソリューション、サービスに関する知的財産を保護します。

"Promass Qは、質量流量、体積流量、密度、温度を測定することができます。原材料の計画とバランスをとるための信頼性の高い情報を得ることができるので、私たちにとって大きなメリットです。"

Thomas Jürgensen, Technical Manager, Meierei Barmstedt eG, Germany
焦点

Endress+Hauserの価値提案

Endress+Hauserは、乳製品製造における厳しい要求と課題を理解しています。弊社は食品・飲料産業向けに設計、製造、最適化された、サニタリ仕様の流量計、レベル計、温度計、圧力計、および水質分析計の幅広い製品ラインナップを提供します。弊社の共通の目標は、製品の安全性とお客様の健康を守ることです。

  • 産業要件に最適化された精密で堅牢かつ信頼性の高い測定技術
  • 洗浄が容易で設置必要スペースの非常に小さいセンサ高圧洗浄およびスチーム洗浄に耐えうる最高IP69Kまでの保護等級
  • 3-Aサニタリ規格に適合し、EHEDGのテスト手順に準拠して認証済みのサニタリセンサ
  • 食品との接触部分の材質はFDA「GRAS」、EC 1935/2004、およびChina GB4806に準拠
  • あらゆる制御システムにシームレスに統合
ソリューション

関連ソリューションのご紹介

化学産業における安全な水質監視

Endress+Hauserは化学プロセスにおけるシンプルで安全な水質監視ターンキーソリューションをご提供します。

詳細を見る

あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム

法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。

詳細を見る

食品および飲料産業における液体の在槽モニタリング

複数の現場における原材料またはバルク最終製品の貯蔵管理を支援する、Endress+Hauserの在槽モニタリングソリューションをご紹介します。

詳細を見る

食品および飲料製造向けの蒸気/水分析システム(SWAS) 

食品や飲料の製造過程において蒸気発生器をお使いですか? 蒸気発生における水の品質を高い信頼性で監視する弊社のスマートなSWASパネルをご紹介します。

詳細を見る

食品産業向けの世界水準の在槽管理

食品および飲料産業における在槽管理向けのEndress+Hauserが誇る世界水準のソリューション、ならびに当社が実現するお客様の複数の場所での在庫管理についてご紹介します。

詳細を見る

食品産業におけるタンク・サイロの温度モニタリング

バルクタンクやサイロ内の食品の劣化を防ぐための温度モニタリングのソリューションをご紹介します。正確な温度プロファイリングにより、製品の品質とプラントの安全性を常に確保します。

詳細を見る

食品・飲料産業におけるフィールド機器の健全性を監視

すべての情報を一元管理することで、機器の稼働率を向上させ、生産設備の計画外の停止を避けることができます。

詳細を見る

注釈

関連記事

興味のある記事を探す