ユーティリティ設備における蒸気の消費と分配の改善
              蒸気プロセスの最適化は、蒸気の品質測定とその継続的な監視から始まります。
             
           
    
      
        
          
          
          
         
        
        
        
      
     
  
    
    
	 
  
	
  
	
    
		  
                                 
  
    
      
        
    
        
        
          
            
    
          
          
          
          
          
          
         ©Endress+Hauser
            
            ©Endress+Hauser
            
           
          
         
        
        
      
         
        
          
    
      
    
      
      
                蒸気は、さまざまな産業で重要な熱伝達媒体として利用されています。その生成から分配、さらに利用までの全過程で、安全性が厳しく求められます。高温高圧の環境は安全上のリスクがあるため、ボイラーの運転水準を正確に管理し、ウォーターハンマの発生を防止することが必要となります。さらに、高品質のフィード水の供給も重要な要素となります。  
       
    
           
         
      
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
          
    
      
    
      
      
                蒸気は産業プロセスへの効率的なエネルギー伝達手段でもあります。蒸気は、結露時に潜在エネルギーをプロセスに伝達するため、蒸気の乾き度が極めて重要になります。最適なエネルギー 効率は蒸気が完全に乾燥したときに得られ、蒸気がわずかでも水分を含んでいるとエネルギーの浪費や経済的損失につながります。蒸気の有効活用が最も重要です。  
      次に、ボイラーおよび熱エネルギー利用箇所(熱交換器など)におけるエネルギー効率を継続的に監視することが求められます。ISO 50001やISO 14001といった関連規格を遵守するとともに、非効率なプロセスを特定し改善していく必要があります。  
       
    
           
         
      
   
    
	 
    
		  
                  
  
  
    
        
        
    
      
    
    
        
        
これらの機器でプロセスを可視化し、安全性を向上させましょう
        
    
       
         
        
      
      
      
      
      
      
    
    
      
    
    
      
    
    
    
      
       F 
       L 
       E 
       X 
  
    
      - 
        
          標準的製品
         
- 
        高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
      
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
    
      - 
        
          特殊仕様の製品
         
- 
        要件の厳しいアプリケーション向けに設計
      
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
  
    
      
        | FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Fundamental セレクション
             
              基本的な測定要件に対応
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        |  | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Extended セレクション
             
              革新的な技術でプロセスを最適化
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Xpert セレクション
             
              最も困難なアプリケーションにも対応
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
    
    
   
  
 
     
    
       
      
    
      
      
      
    
        
     
      
      
      
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        
蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスのエネルギー管理は、適切な計装の実装から始まります
        
    
       
    
      
        
          
          
         
      
     
   
    
	 
    
		  
     
  
  
    
      
      
      
      
      
      
        
          
          
            
    
      
      
      
      
        
          
          
        
        
        Endress+Hauserのエネルギー管理ソリューションの採用で圧縮空気システムの改善点やエネルギー削減の可能性を知ることができます。
       
             
    
      
          
          
           
         
       
        
          
          
            
    
      
      
      
      
        
          
          
        
        
        エネルギー削減の可能性を見いだすには、さまざまなユーティリティとアプリケーションを検討する必要があります。まずボイラー効率と蒸気品質から始めることをお勧めします。
       
             
    
      
          
          
           
         
       
        
          
          
            
    
      
      
      
      
        
          
          
        
        
        加熱・冷却システムはプラントのオペレーションに不可欠な装置です。ユーティリティ設備の廃熱回収(WHR)、施設冷暖房、加熱/冷却プロセス、エネルギーとオペレーションコストの削減について説明します。
       
             
    
      
          
          
           
         
        
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        
弊社エキスパートにお客様の製造における課題をご相談ください
        
    
       
    
      
        
          
          
         
      
     
   
    
	 
	
		
  
  
    
      
      
        
          
            
              
                ewz社の成功事例
                チューリッヒにあるSwiss Life Arenaの革新的なエネルギー管理ノウハウは、特に冷熱の製造において顕著です。エネルギーサービスプロバイダーであるewz社は、Endress+Hauserの技術を使用してエネルギー効率を監視しています。
               
             
    
      
           
          
         
      
        
          
            
              
                重化学工業のユーティリティに関するデータ分析を使用したエネルギー効率の改善
                消費エネルギーの管理と最適化により、すべての産業でエネルギー削減が可能になり、よりサステナブルな運転の基盤を築くことができます。
               
             
    
      
           
          
         
      
        
          
            
              
                エネルギー削減に関するインフォグラフィック
                プロセス計装によりエネルギーコストを削減する方法について詳しく説明します。測定技術に関するヒントや考え方を説明したインフォグラフィックをダウンロードください。
               
             
    
      
           
          
         
      
        
          
            
              
                測定データの活用による戦略的なエネルギー管理
                プラントの運転効率はプロセス制御において、また様々な産業のアプリケーションに関しても非常に重要です。プラント運転員は、安全性、製品品質、信頼性、稼働時間を維持すると同時に、エネルギーコストを削減する方法を見出す必要があります。
               
             
    
      
           
          
         
      
    
   
  
	 
 
          
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
          詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。