IO-Link 紹介セミナー

エンドレスハウザー ジャパンは、IO-Link 紹介セミナーに参加します。

IO-Linkはセンサ・アクチュエータの制御データや管理データを双方向通信する産業用デジタル通信技術です。IO-LinkはすでにIEC61131-9として国際規格となり、ヨーロッパを中心に810万台以上の納入実績があります(2017年末)。あらゆるフィールドバス、産業用ネットワークに統合できるため、既存装置・設備内の情報をデジタル化し、上位ネットワークと通信する技術として多くの注目を集めています。
この度、本セミナーのマイクロフェアにおいてエンドレスハウザーは、IO-Link 対応の電磁流量計、圧力計、レベル計をご紹介します。是非、お立ち寄りください。

  • 日付
    10.04.2019 - 12.04.2019
  • 使用可能な言語
    日本語

実機を見て、触れてください

IO-Linkの機能や利点などの基礎知識やプロトコルの概要の説明に加えて、実機のデモを見ていただくことでIO-Linkへの理解を深めてください。

紹介セミナー 内容

プレゼンテーション

  • IO-Linkの普及性と求められていること

  • IO-Linkの技術概要とメリット

  • IO-Link通信プロトコルとIODDの概要について

  • アプリケーション事例

  • IO-Link通信の確認、データストレージ・識別機能の実演

  • IO-Link対応機器の開発手法概要

  • IO-Link Wireless - IIoT のゲートウェイ

マイクロフェア

  • 協賛会社によるIO-Link製品デモ

IO-Link 紹介セミナー @名古屋国際センター

  • 開催日時:2019年4月10日(水)13:00-17:30

  • 開催場所:名古屋国際センター 別棟ホール

  • 定  員:80名 

  • 参加費用:無料

IO-Link 紹介セミナー @大田区産業プラザPiO 小展示ホール

  • 開催日時:2019年4月12日(金)13:00-17:30

  • 開催場所:大田区産業プラザPiO 小展示ホール

  • 定  員:80名 

  • 参加費用:無料