キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
すべてのエンジニアリングアプリケーションをendress.comで管理

すべてのエンジニアリングアプリケーションを1カ所でまとめて管理

My Endress+Hauser

エンジニアリングから運用までのプロジェクトライフサイクル全体に亘り、プロジェクトの連携を強化します。Endress+Hauser のプロジェクトでは、必要なすべてのアプリケーションが1つのプラットフォームに統合されるため、データを1度入力するだけで製品のエンジニアリングが容易になり、二度手間が減り、効率が向上します。信頼性が高く、一貫性があり、いつでもアクセス可能です。

利点

  • 製品の選定、サイジング、設定が容易

  • エンジニアリング資料の高速大量ダウンロード

  • 価格を容易に確認可能

  • 製品の迅速なリエンジニアリング

次のことが容易に行えるようになりました。

  1. プロジェクトの作成

  2. 製品の追加

  3. 製品のサイジングおよび設定

  4. 製品のフィルタリングおよびラベリング

  5. 製品プロセスの表示および見積依頼の送信

  6. エンジニアリング資料の作成