Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

排水処理曝気槽向け
アンモニア・硝酸センサ
《CAS41E》を発売

〜曝気制御を最適化し、電力削減に貢献〜

公開日: 14.10.2026

エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:泉 俊彰) は、排水処理アプリケーションにおいて、酸素ブロワによる曝気を最適化し、電力削減に貢献するアンモニア・硝酸センサの新世代モデル「CAS41E」を2026年10月1日に発売いたしました。

CAS41Eの概要

CAS41E は、排水処理プロセスにおけるアンモニア態窒素(NH4-N)および硝酸態窒素(NO3-N)の連続測定を行うイオン選択性電極(ISE)式センサです。曝気槽や反応槽に直接設置して使用でき、試薬やサンプリング装置を必要としないため、運転コストとメンテナンス負荷の低減に貢献します。

また、アンモニア・硝酸だけでなく、補償用のカリウムおよび塩化物を組み合わせて測定できるため、より信頼性の高い測定を実現します。Memosens 2.0 技術に対応し、校正・診断情報をセンサヘッド内に保持できることから、現場での立ち上げや交換作業を効率化しながら高いプロセス透明性を提供します。

アンモニアまたは硝酸濃度を利用した曝気制御により、ブロワの運転をタイムベースからコンディションベースへと最適化し、排水処理設備におけるエネルギー消費の削減に貢献します。

CAS41Eの主な特長

・曝気制御による省エネルギー化: アンモニア・硝酸濃度を直接監視することで、溶存酸素計のみを用いた制御よりも効率的な曝気運転が可能になり、電力コスト削減に貢献します。

・試薬不要の連続測定: イオン選択性電極を採用しており、試薬やサンプリング装置を必要とせず、連続的なアンモニア・硝酸測定が可能です。運転コストと保守工数を削減します。

・コンパクトで設置しやすい設計: CAS40D(従来機)の後継機としてコンパクト化されており、既存設備への導入や更新に適しています。

・高いプロセス透明性と診断機能: Memosens のデータ管理機能により、センサ状態の把握やトレーサビリティを実現し、安定運転をサポートします。

CAS41Eの使い方・利用シーン

CAS41E は、下水処理場や産業排水処理設備において、アンモニアおよび硝酸濃度を連続測定するセンサです。主に曝気槽や反応槽に設置され、硝化・脱窒プロセスの監視やブロワ制御の最適化に利用されます。これにより、処理性能の安定化と消費電力の削減を同時に実現できます。

また、アンモニアの残留監視や硝酸濃度の管理により、水質基準への適合や運転管理の高度化にも貢献します。試薬補充やサンプリング装置が不要なため、維持管理負荷を抑えながら連続監視を行うことができます。

仕様詳細: 製品ページ(Memosens CAS41E デジタルマルチパラメータセンサ )をご覧ください。

製品に関するご質問やご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.