Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

圧力測定 

液体・気体・蒸気向けの圧力および差圧測定

適用分野:圧力
39 製品
並べ替え:
フィルタ

機器の選択やサイズの特定にお困りですか?

お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。

圧力測定機器

エンドレスハウザーは、液体、ペースト、ガスを扱う産業用途向けに、包括的な圧力測定機器のポートフォリオを提供しています。 これらの機器は、絶対圧、ゲージ圧、差圧、静圧(静水圧)測定をカバーするとともに、レベルおよび流量の高信頼な測定も可能にします。

エンドレスハウザーの圧力トランスミッタは、サニタリ用途および非サニタリ用途の両方に対応する設計で、化学・石油化学、製薬、食品・飲料、環境、発電、造船、自動車など、幅広い産業分野において高精度かつ安定した測定を実現します。

圧力トランスミッタ

現代の産業用プロセス制御において、正確かつ安定した圧力測定は、安全で効率的な運転を実現するうえで不可欠です。 エンドレスハウザーの圧力トランスミッタは、堅牢な設計と先進的なセンサ技術を組み合わせることで、過酷な産業環境においても高い信頼性と精度の圧力測定を実現します。

対応可能なセンサ技術:

  • セラミック圧力セル:化学的耐性に優れ、真空用途においても高い信頼性を発揮
  • シリコン圧力セル:温度影響を最小限に抑えた高精度測定を実現
  • Contite テクノロジー採用測定セル:完全気密構造により、結露の影響を受けにくい設計
  • ダイアフラムシール:腐食性や研磨性のあるプロセス媒体から圧力センサを保護

差圧測定向けには、2つのセンサモジュールを1台のトランスミッタに統合したソリューションを提供しています。 また、静水圧式レベル測定では、容器底部の静水圧と上部の気相圧を組み合わせて差圧をデジタル演算することで、信頼性の高いレベル測定を可能にします。

利点

  • 信頼性の高いプロセス制御:正確かつ安定した圧力測定による、一貫した製品品質の確保、プロセス効率の最適化、プラント安全性の向上
  • 多用途に対応する圧力トランスミッタ:ゲージ圧・絶対圧・差圧・静水圧に対応した包括的な圧力トランスミッタのポートフォリオによる、多様なアプリケーションおよびプロセス媒体への柔軟な対応
  • 先進的なセンサ技術:セラミック、シリコン、Contite テクノロジー、ダイアフラムシールなどによる、腐食性媒体・高温・真空といった過酷環境下での高精度圧力測定
  • 法規制対応と高い安全性:防爆、サニタリ、機能安全に関する国際認証に基づく、規制の厳しい産業環境における安全で確実な運用
  • 低い運用コスト:堅牢な機器設計、長期安定した測定性能、容易なメンテナンスによる、ライフサイクルコストの低減と高いプラント稼働率
  • グローバルな供給体制とサポート:計画・設計から据付、運転、保守までをカバーする、世界規模の機器供給・サービス・サポート体制

圧力トランスミッタおよび圧力測定原理について詳しく知る

驚くほど小さく、驚異的な性能 ― Compact Line

Compact Lineは、コンパクトな設計ながら高性能を誇る製品群です。製品ポートフォリオには、80GHzまたは180GHzの非接触レベル測定に対応したコンパクトなレーダー機器「Micropilot FMR43」、実績あるポイントレベルセンサ「Liquiphant FTL43」、そして圧力・静水レベル測定に信頼性の高い「Cerabar PMP43」が含まれます。衛生的な用途の要件を満たすよう特別に設計されたこれらのソリューションは、プロセスの生産性、安全性、そしてシンプルさを向上させます。

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
圧力計総合カタログ
圧力測定技術 製品とサービス一覧
download icon ダウンロード